Hohe Leistung bei großer Nutzlast
Mit einer Nutzlastkapazität von bis zu 11,35 kg und präziser Positionierung verfügen die D100 Schwenk-/Neigeeinheiten über einen großen Dreh-Geschwindigkeitsbereich für eine sanfte und exakte 360°-Steuerung.
Robuste Präzisionsausrichtung
Die präzise Steuerung von Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung in Echtzeit und ein starres Schneckengetriebe sorgen für eine stabile Positionierung in windigen Umgebungen und in fahrzeugmontierten Anwendungen.
Starke Leistung
Mit integrierten Ethernet- und Webschnittstellen, erhöhten Befehlsraten, reduziertem Jitter und fortschrittlicher Mikroschrittsteuerung bieten die D100 Schwenk-/Neigeeinheiten eine hervorragende Leistung zu erschwinglichen Preisen.
Technische Daten
Leistung
- Neigungsauflösung
- 0,0075°
- Schwenkauflösung
- 0,0075°
Elektrisch
- Eingangsspannung
- 12 bis 30 VDC ungeregelt (schnellste Leistung und Drehmoment bei 30 VDC)
- Leistungsaufnahme [gemessen bei 30 V DC]
- 63,0 W, 45,0 W, 33,0 W, 3,3 W
Mechanisch
- Gewicht
- 9,1 kg
- Nutzlastbefestigung
- Seitliche Befestigung, obere Befestigung, doppelseitige + obere Befestigung
- Schleifring
- Ja
Verbindungen und Kommunikationsschnittstellen
- Anschlusskonfiguration
- PL01, PL02, PL17 optional mit Durchgangsverkabelung. 100BaseT Verkabelungsoption mit PL17
- Bedienelemente der Schnittstelle
- Integriertes Ethernet (Web), Pelco D, seriell (RS-232, RS-485, RS-422). SDK verfügbar (empfohlen für Tracking). Robuste Joystick-Option (PTU-DCJ)
Umgebungsbedingungen und Zulassungen
- Betriebstemperatur
- -30 ℃ bis 70 °C
- Normen
- IP67, MIL-810F stoßfest, witterungsbeständige Anschlüsse nach Militärstandard
Exportbezeichnungen
- ECCN-Code
- EAR99
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
FAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?
Bericht lesenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can 2-wire RS-485 be used instead of 4-wire for PTU operation?
Bericht lesenYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
DP_PTU_windows_control
FLIR PTU Finder
Die unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
PTU-D100E-Config-2013
PTU-D100E-ISM-Config-2013
D100-ISM-Quick-Start-Guide
PTU-D48E-D100E-D300E-Manual
E Series Gamepad Control
E-Series-Command-Reference-Manual
PTU-manual-CommandReference
Teledyne FLIR MCS EOL Notice
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.