Hergestellt von RHP International, dem Low Profile VPC-Schnittstellenmodul, das speziell für den Teledyne FLIR Boson entwickelt wurde. Mit verbesserter Wärmeableitung gewährleistet dieses Modul eine optimale Leistung auch in den anspruchsvollsten Umgebungen. Mit Unterstützung für Videoleistung und Kommunikation und Verpolungsspannungsschutz ist dieses Modul mit einer Leistung von 5 bis 26 Volt DC kompatibel. Die Stromversorgung kann über USB3 erfolgen, und die Videounterstützung ist auch über USB3 verfügbar. Streamen Sie Videos über USB3 auf einen PC und genießen Sie nahtlose Sync-In/Out-Funktionen mit diesem hochmodernen Schnittstellenmodul.
Einfache Integration
Das Low Profile Boson VPC-Schnittstellenmodul vereinfacht die Integration. Zwei alternative Video- und Stromanschlüsse am Low Profile Boson VPC-Schnittstellenmodul ermöglichen eine Vielzahl von Installationsoptionen.
FLIR Boson GUI-freundlich
Sie können alle am FLIR Boson verfügbaren Parameter über die FLIR Boson GUI anpassen, wenn Sie über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC verbunden sind.
Umgekehrte Polarität geschützt
Mit dem intelligenten Polaritätssensorschutz kann der RHP-BOS-VPC-IF von den alternativen 6-Pin JST-Anschlüssen auf USB oder eine 5-26VDC-Stromquelle mit Strom versorgt werden.