Lepton Integration mit BeagleBone


ERFORDERLICHE HARDWARE

Wählen Sie das PureThermal 2-Board or das FLIR Lepton Breakout Board für die Integration.

FLIR Lepton

Lepton-Familie-Vorderseite.png

Ein radiometrisch fähiges LWIR Mikro-Wärmebildkamera-Modul, erhältlich in einer Auflösung von 80x60 oder 160x120

Spezifikationen vergleichen

FLIR Lepton Breakout Board V2.0Lepton Breakout Board - Image-prc-refl-600px.png

Ein Breakout-Board mit VSYNC und erweitertem Zugriff auf die Pinbelegung der Lepton.

WEITERE INFORMATIONEN

Ein PureThermal 3 Board

Ein PureThermal 3 Board

Das PureThermal 3 Smart I/O-Modul verwendet USB UVC und funktioniert unter Linux, Windows, Raspberry Pi und Beaglebone.

WEITERE INFORMATIONEN

BeagleBone Einplatinencomputer
LeptonIntegration_BeagleBonei_600x625.jpg

Entdecken Sie mehr Leistung bei geringerem Stromverbrauch – mit den kleinen und erschwinglichen Open-Source-Beagles.

Weitere Informationen




Thermische Integration leicht gemacht

Erweitern Sie Ihr Geschäft mit Lepton – dem führenden professionellen Mikrothermie-Kameramodul. Holen Sie sich mit unserer umfassenden Videoserie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau eines erfolgreichen Lepton-Designs.

Thermo mit FLIR-Logo

Was ist „Thermal by FLIR“?

Thermal by FLIR ist ein kooperatives Produktentwicklungs- und Marketingprogramm, das Erstausrüster (OEMs) und Produktinnovatoren unterstützt, die in ihren Produkten FLIR-Wärmebildsensoren verwenden. Mit dem Programm wird sichergestellt, dass die Erstausrüster, die Originalsensoren von FLIR verwenden, die Marke „Thermal by FLIR“ verwenden dürfen. Sie erhalten zusätzliche Unterstützung bei der Produktentwicklung und beim Marketing, um ihre Produkte aufzubauen und zu vermarkten.

Lassen Sie uns mit „Thermal by FLIR“ Ihnen helfen, die nächste marktverändernde Innovation zu entwickeln, um Ihr Geschäft auszubauen.

WEITERE INFORMATIONEN

Neuigkeiten
Alle anzeigen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Bericht lesen