Boson®-Sichtfeld-Vergleich

Unten gezeigt sind acht Bilder von der FLIR Boson 640, in denen ein beheiztes Objekt in acht verschiedenen Sichtfeldern (Fields of View (FOV)) aufgenommen wurde. Beachten Sie die Details im Hintergrund und im Vordergrund bei Objektiven mit verschiedener Brennweite.
Abstand zum FLIR „Chevron“-Ziel: 150 m (492,13 ft)
Größe des Ziels (Außenbreite x Höhenabmessungen): 18 Zoll x 24 Zoll (450 mm x 610 mm)
Soll-Temperatur: 98 °F (37 °C)
Umgebungstemperatur: 18 °C (65 °F) mittags
Boson 640, 73 mm, 6 Grad FOV

Boson 640, 55 mm, 8 Grad FOV

Boson 640, 36 mm, 12 Grad FOV

Boson 640, 24 mm, 18 Grad FOV

Boson 640, 18 mm, 24 Grad FOV

Boson 640, 14 mm, 32 Grad FOV

Boson 640, 8,7 mm, 50 Grad FOV

Boson 640, 4,9 mm, 95 Grad FOV

Hadron 640
Hochleistungsfähiges OEM-Kameramodul mit dualem Wärmebild und sichtbarem Licht
Produkt anzeigen
Boson+ CZ 14-75
Ungekühltes Hochleistungs-Langwellen-Infrarot-(LWIR)-OEM-Thermokameramodul
Produkt anzeigen