免费 - 用于算法训练的 Teledyne FLIR 数据集

这款免费的 Teledyne FLIR ADAS 数据集提供完全注释的热和可见光谱帧,用于使用卷积神经网络 (CNN) 开发对象检测系统。这些数据旨在促进对可见光 + 热传感器融合算法 (“RGBT”)的研究,并帮助汽车行业创建更安全、更高效的 ADAS 和无人驾驶车辆系统。

行人和汽车的热图像

行人和汽车的热图像

路边行人的热图像

ADAS 为什么要使用 Teledyne FLIR 热传感技术?

感知热红外辐射或热量的能力为可见光相机、激光雷达和雷达系统等现有传感器技术提供了独特的互补优势。Teledyne FLIR 热传感器可在完全黑暗、大部分雾气、烟雾、恶劣天气和眩光等挑战性条件下进行检测和分类。在与可见光数据和从激光雷达和雷达获得的距离扫描数据相结合时,热数据配上机器学习功能,打造更全面的检测和分类系统。

数据集规格

目录 总共 26,442 个完全注释的帧,在 15 个不同的对象类别中包含 520,000 个边界框注释。
图像 9,711 张热图像和 9,233 张 RGB 训练/验证图像,建议进行训练/验证拆分。包括 16 位预 AGC 帧。
视频 在 24Hz 下共记录 7,498 个视频帧。热帧和可见帧之间 1:1 匹配。包括 16 位预 AGC 帧。
帧注释标签总数 热谱和可见光光谱中包含超过 375,000 条注释。

视频注释标签总数

热谱和可见光光谱中包含超过 145,000 条注释。

标签类别
  1. 人员
  2. 自行车
  3. 汽车
  4. 摩托车
  5. 巴士
  6. 火车
  7. 卡车
  8. 红绿灯
  9. 消防栓
  10. 街道标志
  11. 滑板
  12. 婴儿车
  13. 滑板车
  14. 其他车辆
热像仪的技术参数

Teledyne FLIR Tau 2 640x512,13mm f/1.0(HFOV 45°,VFOV 37°)

可见光相机的技术参数 Teledyne FLIR Blackfly S BFS-U3-51S5C (IMX250) 相机和 52.8° HFOV Edmund 光学镜头

数据集文件格式

  • 热图像 - 14 位 TIFF(无 AGC)
  • 热图像 8 位 JPEG(应用 AGC)
  • RGB - 8 位 JPEG
  • MSCOCO 格式化注释 (JSON)
  • 管理员格式化注释 (JSON)

借助 Conservator 加速 AI 部署

Conservator™ 是一款经济实惠的云数据集开发软件,可助力感知工程师利用热红外和可见光图像数据集训练神经网络,加速 AI 开发。 Conservator™ 包含标注、整理、质量保证和数据集版本控制等数据集工作流工具,可满足汽车、国防、安防和智慧城市等应用领域的数据科学家的需求。

product image

借助 Prism 更快集成热像仪

Prism AI 软件框架可提供分类、对象检测和对象跟踪,使感知开发工程师能够快速着手集成高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 和无人驾驶汽车 (AV) 系统的热像仪。开发人员可以将 Prism AI 作为主要感知软件或作为参考,同时可以利用相机校准工具,以及可提供卓越感知能力的可见光-红外融合及高级图像处理功能,尤其适用于行人和动物检测。

product image

相关产品


Download Free Thermal Dataset

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.