使用 Neutrino 实现高性能中波红外成像

符合《国防授权法》(NDAA),不受《国际武器贸易条例》(ITAR) 约束、高性能和 SWaP+C 中波红外 OEM Neutrino® 相机模块及连续变焦镜头,确保为您的任务提供最佳成像解决方案。

边境监视图标

边境监视

飞机图标

机载 ISR

军人图标

军事单兵系统

安防相机图标

Ground ISR

无人机图标

无人机系统 (UAS)

军用坦克图标

反无人机


认识 Neutrino 系列


轻松实现热成像集成

Budget Icon_Neutrino.png

预算

广泛的中波红外相机模块和连续变焦镜头 COTS 产品组合,有效降低成本

SWaP Icon_Neutrino.png

SWaP

相机模块、镜头和 CZ 光学组件经过优化,实现尺寸、重量和功耗的最佳平衡

Performance Icon_Neutrino.png

性能

通过一体化设计和工厂集成,确保极致性能表现

Schedule Icon_Neutrino.png

计划

集成式相机模块和镜头解决方案,显著缩短开发和生产周期

Risk Icon_Neutrino.png

风险

作为全球领先的供应商,提供涵盖设计、测试、制造和技术/产品的全方位支持,最大程度地降低风险



▶观看产品概述◀





资源中心


中波红外成像技术进步如何降低开发成本和周期

开发定制相机和连续变焦镜头在时间和资源方面可能成本高昂。目前可用于中波红外平台开发的商用现货 (COTS) 解决方案的最新技术突破,让集成商显著节约成本、优化性能、降低技术风险并缩短周期。

最新推出的现成中波红外产品配备 CZ 镜头解决方案,最多可将项目周期缩短 85%,为集成商节省两年或更多的开发时间。


了解制冷型红外系统可靠性

Teledyne FLIR 深刻理解用户任务就绪状态的关键需求,以及红外 (IR) 系统长期免维护运行的重要性。认识到制冷机的运行和工作寿命通常决定系统整体可靠性和运行周期,Teledyne FLIR 开发、测试并制造了高可靠性长寿命线性制冷机,用于构建尺寸、重量和功率 (SWaP) 全面优化的中波红外相机模块,提供市场领先的运行寿命。

本文描述了制冷机的类型和历史,解释了几种关于其可靠性的常见误解,并说明了 Teledyne FLIR 为提高制冷机寿命所采取的措施。


为您的应用选择合适的中波红外解决方案

Teledyne FLIR 通过 Neutrino 相机模块和连续变焦 (CZ) 镜头产品组合,满足您的各类中波红外 (MWIR) 成像应用需求。Teledyne FLIR 的 Neutrino 产品组合提供 SWaP+C 优化 VGA、SXGA 和 QXGA 分辨率相机模块,配备长寿命和低振动线性冷却器、通用相机接口和各种连续变焦镜头组合,是目前理想的技术解决方案。

由于 Teledyne FLIR 的 Neutrino 产品组合可提供几乎现成的产品,在价格上很有竞争力,并且具有广为人知的产品支持和产品可靠性,因此也是风险最低的解决方案。Teledyne FLIR 还为 Neutrino SWaP 和 IS 系列提供行业领先的两年保修服务。


网络研讨会缩略图 - 简化中波红外相机与 Neutrino 的集成

网络研讨会 - 简化中波红外相机与 Neutrino 的集成

作为我们在同类产品中最好的制冷型中波红外相机模块系列,Neutrino 一直在不断发展和改进。了解为什么从探测器到镜头,再到电子元件的垂直整合能够加快产品上市时间、提高性能和提高客户任务的可靠性。我们还将深入探讨我们的 FL100 线性低温冷却器,其可靠性在市场上处于领先地位。

立即观看

Thermal by FLIR 徽标

什么是 Thermal by FLIR?

Thermal by FLIR 是一项合作产品开发和营销计划,可为在其产品中使用 FLIR 热成像传感器的原始设备制造商 (OEM) 和产品创新者提供支持。该计划可确保那些使用真正 FLIR 传感器的 OEM 可以采用 Thermal by FLIR 品牌,并获得额外的产品开发和营销支持,以构建和营销其产品。

借助 Thermal by FLIR,让我们帮助您创造下一个改变市场的创新,发展您的业务。

了解详情

相关内容
查看全部
白皮书

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

了解详情
白皮书

Using Synthetic Data to Accelerate AI Perception Model Development for Object Detection

了解详情
文章

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

了解详情
白皮书

Mission‑Autonomous Pixel Lock for FPV Drones

了解详情
最新消息
查看全部
全新资讯

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

阅读案例
全新资讯

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

阅读案例
全新资讯

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

阅读案例
全新资讯

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

阅读案例


加入我们的邮件列表!

获取新产品公告、免费软件/硬件工具信息,以及集成专家撰写的技术文章,助您保持产品创新领先优势。

Subscribe to Our Newsletter

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.