µCore-275Z 中波红外相机机芯为 OEM 提供极为紧凑的交钥匙制冷型机芯解决方案。µCore-275Z 在 3-5µm 波段运行,重量轻盈,可轻松集成到像机载万向架这样的小型产品中。
灵敏度与图像细节
µCore-275Z采用一台制冷型碲镉汞(MCT)探测器,是远距热像仪的完美搭建起点。
可选连续光学变焦
无需使用多个镜头,让操作员在缩放时能始终锁定目标。
易于集成
这是一款内置先进图像处理特性的交钥匙热像仪机芯,可直接用于系统集成。
规格
Imaging & Optical
- Detector Type
- 制冷式碲镉汞(MCT)640×512像素
- Digital Zoom
- 集中和连续
- Focus
- 自动或手动
- Image Processing
- AGC,手动增益&控制,可调数字细节增强(DDE),非均匀性校正,可调帧频(1 Hz级)高达60 Hz
- NETD without Lens
- <25 mk 典型值
- Spectral Range
- 3-5µm
Connections & Communications
- Analog Video Output
- CCIR/RS170 可通过在线命令配置
- Communication
- RS232/422 或可选 GigE 或 CamLink + 备用 RS232 用于外部设备控制
- Communication Protocol
- RS232/422或可选GigE或CamLink+备用RS232用于外部设备控制
- Digital Video Output
- GigE或CamLink可选(附加单独微型板)
Mechanical
- Consumption
- 16 W(20℃下的标称值)和24 VDC
- Ext. Sync In
- LVTTL
Environmental & Approvals
- Operating Temperature Range
- -32°C 至 + 65°C
- Shock
- MIL-STD 810F方法 514.5,30 g,11 ms,1/2 sinus,每轴2次撞击
- Storage Temperature Range
- -40°C 至 + 70°C
- Vibration
- 随机:MIL-STD 810F 方法 516.5 步骤 I,3轴,30分钟/轴,2.1 g rms 10-500 Hz