购物车

已添加到购物车

转到购物车

您的订单可享受 2 天免费送货和轻松退货服务

FLIR Tau SWIR

型号: Tau-SWIR
product image

Discontinued
Tau® SWIR 可在不同成像和光照条件下,提供出色的短波红外画质和性能。该产品是理想的OEM SWIR成像模块,适用于超谱仪、硅晶检测、光电有效载荷、艺术品修复和便携式成像等应用场合。Tau SWIR 相机拥有 FLIR 的 640×512 高分辨率、ISC1202 铟镓砷化物(InGaAs)、15μm 像素间距焦平面阵列(FPA),同时配备丰富的高级相机控制功能。

市场领先的技术特性

Tau SWIR 采用高分辨率 InGaAs 640×512/15µm 焦平面阵列、可有效降低噪声的板载相关双采样(CDS),能够满足任何任务的要求。

紧凑小巧、低功耗(SWaP)

Tau SWIR提供用户所需的SWaP——紧凑的形状因数,轻盈的重量(<81g)和不足3.2W功耗(室温下)。

技术性能

Tau SWIR拥有超过65%的量子效率,以及FLIR的全套高级图像处理模式。

规格

Imaging & Optical

Frame Rate
NTSC:60 Hz(变焦模式 120 Hz)PAL:50 Hz(变焦模式 100 Hz)
Pixel Size
15 µm

Mechanical

Size (w/o lens)
38×38×36 mm(不带光学元器件)

Resources & Support

常见问题

What is the purpose or advantage of the Camera Link accessory for Tau SWIR?

了解详情

Tau SWIR Datasheet

Datasheet

下载

Tau SWIR 数据表

Datasheet

下载

Tau SWIR ISC1202 Software IDD

Tau SWIR ISC1202 User Guide

User Manual

下载

Tau SWIR Product Specification

Product Specification

下载