购物车

已添加到购物车

转到购物车

您的订单可享受 2 天免费送货和轻松退货服务

FLIR PTU-D300-HS

型号: D300E-HS-SS-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
25 lbs / 11.3 kg
40 lbs / 18.1 kg
In Production

高有效载荷,性能出众

D300-HS 方位/俯仰云台有效载荷能力高达 40 磅,定位精准,具有广泛的方位角速度,可实现平滑而精确的 360° 控制。

坚固耐用,精确指向

精确、实时地控制位置、速度和加速度;采用稳固的螺旋齿设计,可在多风环境和车载应用中提供稳定的定位。

强大的性能

D300E 方位/俯仰云台以经济实惠的价格提供先进性能,集成以太网和网络接口,拥有更快的指令速率、更少的抖动,和先进的微步控制功能。

规格

性能

方位角分辨率
0.00625°
俯仰角分辨率
0.00625°

电气

功耗[在30 VDC下测得]
60.0W、37.5W、27.6W、3.3W
输入电压
12-30 VDC 无调节(最快性能和转矩 @30 VDC)

机械

滑环
是
有效载荷安装
Single/dual-side mount, top mount
重量
28 lbs / 12.7 kg

连接与通信

接口控制装置
内置以太网 (web)、Pelco D、串行(RS-232、RS-485、RS-422)。SDK 可用(推荐用于跟踪)。加固型操纵杆选项 (PTU-DCJ)
接线配置
PL01 或 PL02 有效载荷接线选项

环境与认证证书

标准
IP67、MIL-810F 抗撞击、抗振动,防风雨 MIL 连接器
工作温度
–30°C 至 70°C

出口名称

ECCN代码
EAR99

资源和支持

由 Teledyne FLIR OEM 专家撰写的新文章和白皮书,旨在帮助您集成 Teledyne FLIR OEM 产品。

如有技术问题,请在 flir.custhelp.com 访问我们的常见问题解答页面以寻找答案

技术指导

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

了解详情

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

下载

FLIR PTU Finder

Firmware Download

下载

以下资产为此产品系列所有型号共享。

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

下载

D300_E_User_Manual_4.20_PRINT

User Manual

下载

E Series Gamepad Control

User Manual

下载

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

下载

PTU-D300E-Config-2014

Configuration Guide

下载

PTU-D300E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

下载

PTU-D300E-Manual

User Manual

下载

PTU-manual-CommandReference

User Manual

下载

访问支持中心,获取有关 Teledyne FLIR OEM 产品的帮助,或访问我们的技术支持中心以提交支持单。