星期一, 五月 22, 2023 NVIDIA Jetson Nano 和 FLIR Hadron 640R 入门 由于您的 Cookie 设置,此视频不可用。 在本视频中,应用工程师 Colin Hardy 将向您展示如何使用 NVIDIA Jetson Nano 设置 Hadron 640R 开发套件。这款全新的即插即用解决方案旨在帮助您快速实现 Hadron 640R(双热成像和可见光 OEM 相机模块)成像和控制,可节省您数周的时间,从而节省开发时间和成本。在大多数应用中,这些套件可帮助您在数小时内启动和运行。 相关文档 Hadron 640 数据表 Hadron 640 设计数据表 Hadron 640 集成指南 Hadron 640 常见问题解答 第三方资源 NVIDIA Jetson Nano 开发者套件 Qualcomm Robotics RB5 开发套件 相关文章 视频 How to Set Up the FLIR Hadron 640R Development Kit with Qualcomm RB5 立即观看 视频 使用 FLIR Boson 和 Boson+ 设置辐射测量 立即观看 视频 与 FLIR Boson 和 Boson+ 的软件集成 立即观看