Boson® 视场角比较

以下是用 FLIR Boson 640 在八个不同的视场角 (FOV) 下观察受热目标的八幅图像。用不同焦距的镜头记录背景与前景细节。
离 FLIR 的“人字形”靶标:150 米
靶标尺寸(外部宽度 x 高度尺寸):450 毫米 x 610 毫米
靶标温度:37°C
环境温度:中午 18°C
Boson 640,73 毫米,6 度视场角

Boson 640,55 毫米,8 度视场角

Boson 640,36 毫米,12 度视场角

Boson 640,24 毫米,18 度视场角

Boson 640,18 毫米,24 度视场角

Boson 640,14 毫米,32 度视场角

Boson 640,8.7 毫米,50 度视场角

Boson 640,4.9 毫米,95 度视场角