Série Neutrino IS
La série Neutrino IS combine les modules de caméra infrarouge à longueur d’onde moyenne (MWIR) et les objectifs à zoom continu (CZ) haut de gamme de Teledyne FLIR pour offrir des solutions d’imagerie haute performance avec diverses résolutions FPA et plages de zoom/CdV CZ. Neutrino IS réduit les risques liés au développement et à la fabrication et améliore le délai de commercialisation. Des MPF HOP, des refroidisseurs linéaires à durée de vie prolongée et à faible vibration, des interfaces de caméra communes et des objectifs entièrement athermalisés de pointe constituent la meilleure solution de leur catégorie. Chaque module de caméra et chaque objectif sont conçus pour être adaptés l’un à l’autre, offrant des performances optimales qui ne sont pas réalisables lors de l’achat et de l’intégration d’objectifs et de caméras provenant de sources multiples.
La série Neutrino IS Teledyne FLIR est tout simplement la meilleure solution technique disponible. Avec une livraison presque prête à l’emploi, une garantie de deux ans, une compétitivité des prix réelle, un support produit et une fiabilité des produits bien connus, elle offre la solution la moins risquée. La série Neutrino IS est un module de caméra OEM destiné à être intégré dans un système de niveau supérieur.

MULTIPLES SOLUTIONS D’IMAGERIE MWIR
Les configurations multiples provenant d’un seul fabricant simplifient le développement et la production de produits, offrant une plus grande valeur et un risque plus faible.
- T2SL HOT 1 280 x 1 024/8 μm pas de pixel FPA
- Faible consommation d’énergie avec refroidissement < 12 W, état stable < 8 W à 23 °C avec objectif
- Une solution optimisée SWaP économise de l’espace, du poids et de la puissance
- Sans ITAR

INTÉGRATION OPTOMÉCANIQUE TRANSPARENTE
Caméras et objectifs conçus pour s’adapter les uns aux autres pour des performances et une compatibilité optimales.
- Ligne centrale optique précisément alignée sur le pixel central
- Élimine l’écartement du collimateur et assure la focalisation grâce au zoom
- Interface unique simplifiée pour caméra et objectif
- Objectif aligné avec précision, facile à mettre au point à la distance souhaitée

OPTIQUES ET CAMÉRAS MWIR CZ LEADERS DU MARCHÉ
Performances de classe mondiale, garantie de deux ans et solutions MWIR abordables du leader du marché.
- Cœur de caméra MWIR SXGA le plus avancé du secteur
- Documentation complète du produit
- Développé commercialement, qualifié pour les applications militaires.
- L’équipe hautement qualifiée des services techniques est disponible pour prendre en charge l’intégration.
Zoom arrière du bâtiment - Neutrino SX8 ISR
Zoom avant de la tour - Neutrino SX8 ISR
Zoom arrière de la tour - Neutrino SX8 ISR
Recherche de modèles
Results:
| Produit | Résolution | Fréquence d'images | Pas de pixels (μm) | Vision Horizontal | Statut | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino LC - CZ 15-300425-0065-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Jusqu’à 60 Hz | 15 µm | 1,8° à 35,5° (activement athermalisé sur la plage de températures de fonctionnement) | In Production Demander plus d’informations |
|
Neutrino LC - CZ 19-290425-0043-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Jusqu’à 60 Hz | 15 µm | 1,9° à 27,4° (activement athermalisé sur la plage de températures de fonctionnement) | In Production Demander plus d’informations |
|
Neutrino LC - CZ 27-275425-0066-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Jusqu’à 60 Hz | 15 µm | 2,0° à 20,4° (activement athermalisé sur la plage de températures de fonctionnement) | In Production Demander plus d’informations |
|
Neutrino LC - CZF 25-250425-0053-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Jusqu’à 60 Hz | 15 µm | 2,2 à 21,7° (activement athermalisé sur la plage de températures de fonctionnement) | In Production Demander plus d’informations |
|
Neutrino LC - CZF 25-375425-0057-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Jusqu’à 60 Hz | 15 µm | 1,5° à 21,9° (activement athermalisé sur la plage de températures de fonctionnement) | In Production Demander plus d’informations |
|
Neutrino LC - CZF 30-600425-0058-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Jusqu’à 60 Hz | 15 µm | 0,9° à 18,2° (activement athermalisé sur la plage de températures de fonctionnement) | In Production Demander plus d’informations |
|
Neutrino SX8 - CZ 15-300425-0059-00 |
1 280 x 1 024 HOT MWIR | Jusqu’à 60 Hz | 8 µm | 1,9° à 38° (activement athermalisé sur la plage de températures de fonctionnement) | In Production Demander plus d’informations |
|
Neutrino SX8 - CZF 30-300425-0060-00 |
1 280 x 1 024 HOT MWIR | Jusqu’à 60 Hz | 8 µm | 1,9° à 19,4° (activement athermalisé sur la plage de températures de fonctionnement) | In Production Demander plus d’informations |
|
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Capteurs IR à petits pixels : Optimisation du SWaP-C et des performances pour les applications stratégiques
En savoir plusLivre blanc
Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie
En savoir plusLivre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
Un guide sur l’intégration économique des objectifs thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageL’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.