Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Module de caméra LWIR de 8 microns, résolution 1280 × 1024, optimisé par SWaP

Boson SX8

Le Boson® SX8 est le premier module de caméra infrarouge à ondes longues (LWIR) non refroidie, sans ITAR et conforme à la norme NDAA, au monde pour la production à grand volume, à fournir une résolution SXGA (1 280 × 1 024) avec un microbolomètre à pas de pixel de 8 microns (μm). Conçu pour minimiser la taille, le poids et la puissance (SWaP), le Boson SX8 améliore la perception de la situation dans un format compact et prêt à l’intégration.

Conçu spécialement pour les intégrations industrielles, commerciales et de défense, le Boson SX8 fournit 4 fois plus de pixels qu’un module VGA de 640 × 512, étendant la portée de détection, de reconnaissance et d’identification (DRI) et fournissant des images claires à de longues distances. Plusieurs options d’objectif, y compris un objectif à zoom continu intégré en usine, prennent en charge un large éventail de plateformes, des systèmes non équipés et des drones aux chercheurs, en passant par la sécurité périmétrique, l’augmentation visuelle et les appareils portables. Avec des performances à grande vitesse et une sortie SXGA, Boson SX8 aide les opérateurs à voir plus, à voir plus loin et à faire plus.

Boson SX8 contribue à accélérer le développement et à réduire les risques d’intégration grâce à une interface utilisateur graphique (IUG) disponible, des configurations d’objectif sans germanium et une compatibilité avec les produits numériques intelligents Prism™ de Teledyne FLIR OEM. Fabriquée à grande échelle aux États-Unis, elle offre un risque de chaîne d’approvisionnement plus faible, une fiabilité élevée et une assistance de classe mondiale d’un fournisseur de volume de confiance, établissant ainsi une nouvelle norme pour l’imagerie thermique optimisée par SWaP.

Boson SX8


Présentation du lancement du Boson SX8 | Présentation complète du produit


Présentation du Boson SX8


Surveillance


Drones


Solution anti-drone


Plage de prise de vue


Conduire dans le désert


Surveillance extérieure


Moto

VOIR LA SITUATION DANS SON ENSEMBLE AVEC S-XGA LWIR

Clarté haute performance de 1 280 × 1 024 dans un boîtier optimisé pour le SWaP

  • Nouveau pas de pixel de 8 μ m optimisé SWaP
  • Résolution 1280 × 1024 (SXGA) leader du marché
  • 30 Hz et 60 Hz avec feuille de route vers des options de fréquence d’images plus élevées

RATIONALISER LE DÉVELOPPEMENT INTELLIGENT DES CAMÉRAS THERMIQUES

Conception prête pour l’intégration et compatible avec l’IA

  • Interface graphique Boson SX8 disponible
  • Plusieurs options d’objectif, y compris des modèles sans Ge
  • Compatible avec les produits numériques Prism intelligents
  • Objectif CZ compact intégré en usine

PROMESSE DE LA MARQUE TELEDYNE FLIR ET FABRICATION FIABLE

Un partenaire de développement de confiance et un fournisseur de volume à faible risque

  • Assistance et service de classe mondiale
  • Sans ITAR et conforme à la norme NDAA
  • Fabrication en grand volume aux États-Unis
  • Classé dans la juridiction du Département du commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.b

Recherche de modèles

FOV Horizontal

Tout afficher

Results:

Reset Filters
Affichage 4 results
Produit Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement Statut Comparer
Boson SX8 CZ, 15-75 mm
2686-350-CZ
1280 x 1024 60Hz default; 30 Hz runtime selectable 8 µm No In Production Demander plus d’informations Boson SX8
Boson SX8, 24° (champ de vision horizontal) 24 mm
801280A0024-6IXAAA
1 280 x 1 024 60 Hz (30 Hz à l’aide d’une moyenne ou d’un saut d’image) 8 µm 24° Non In Production Demander plus d’informations Boson SX8
Boson SX8, 32° (champ de vision horizontal) 18 mm
801280A0032-6IXAAA
1 280 x 1 024 60 Hz (30 Hz à l’aide d’une moyenne ou d’un saut d’image) 8 µm 32° Non In Production Demander plus d’informations Boson SX8
Boson SX8, 50° (champ de vision horizontal) 12 mm
801280A0050-6IXAAA
1 280 x 1 024 60 Hz (30 Hz à l’aide d’une moyenne ou d’un saut d’image) 8 µm 50° Non In Production Demander plus d’informations Boson SX8

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones

En savoir plus

Notice d’application

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

En savoir plus

Livre blanc

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

En savoir plus

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Boson SX8 Datasheet

Datasheet

Télécharger

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Télécharger

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Télécharger

BosonSX8 GUI User Guide, Rev 100

Quick Start Guide

Télécharger

IDD CAD Boson SX8, 12mm-f1.0, 50-deg HFOV STEP

STEP File

Télécharger

IDD CAD Boson SX8, 18mm-f1.0, 32-deg HFOV STEP File

STEP File

Télécharger

IDD CAD Boson SX8, 24mm-f1.0, 24-deg HFOV

STEP File

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Outil de sélection d’objectif Boson

Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés

L’AVANTAGE DE TELEDYNE FLIR

L’intégration des modules de caméras thermiques Teledyne FLIR est désormais plus facile grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques, de notes d’application et à notre centre d’assistance complet avec des schémas de produits, des fiches techniques et bien plus encore !

En savoir plus

Request Info