Boson+, disponible en deux résolutions, avec plusieurs options d’objectifs et avec radiométrie sur certains objectifs, peut également être spécifié avec un zoom continu intégré en usine pour rationaliser le développement et maximiser les performances. Avec des interfaces vidéo USB, CMOS ou MIPI sélectionnables par le client, il est plus facile que jamais d’intégrer Boson+ dans une large gamme de processeurs intégrés de Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella, etc. Le SDK convivial, l’interface graphique mise à jour et la documentation complète du produit simplifient encore davantage l’intégration OEM pour les véhicules terrestres sans pilote (UGV), les systèmes d’aéronef sans pilote (UAS), les appareils portables, les applications de sécurité, les systèmes portables et les viseurs thermiques.
Sensibilité thermique, contraste et latence leader du marché
Le NEDT ≤ 20 mK accroît la distance de détection, de reconnaissance et les performances d’identification (DRI)
Taille, poids et consommation (SWaP) optimisés
Un module de caméra thermique LWIR complet avec un poids de seulement 7,5 grammes et mesurant moins de 4,9 cm³
Conçu pour les intégrateurs
Interface mécanique, électrique et vidéo partagée sur tous les modèles Boson
Spécifications
Performance
- Thermal Spectral Range
- Infrarouge ondes longues, 8 µm – 14 µm
Radiometry
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512
- Continuous Electronic Zoom
- Zoom 1x à 8x
- Digital Zoom
- Zoom 1x à 8x
- f-number
- 1,0
- FOV - Horizontal
- 5.5°
- Frame Rate
- 60 Hz par défaut ; 30 Hz sélectionnable en exécution
- Frame Rate Options
- 60 Hz par défaut ; 30 Hz sélectionnable en exécution
- HFOV
- 5.5°
- IFOV (mrad)
- 0.16438356164384
- Image Orientation
- Ajustable (basculement vertical et/ou horizontal)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibré en usine ; FFC mis à jour avec le système Silent Shutterless NUC (SSN™) de FLIR
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Resolution
- 640 x 512
- Scene Dynamic Range
- Jusqu’à 140 °C (gain élevé)
- Sensitivity [NEdT]
- <20 mK (Industriel) ; <30 mK (Professionnel)
- Spectral Band
- Infrarouge ondes longues, 8 µm – 14 µm
- Symbol overlay
- Réinscriptible à chaque image, mélange alpha pour surimpression
- Thermal Sensitivity
- <20 mK (Industriel) ; <30 mK (Professionnel)
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB ou I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS, MIPI ou USB
Electrical
- Input Voltage
- 3,3 Vcc
- Power Consumption
- Varie selon la configuration ; à partir de 1 000 mW
- Power Dissipation
- Varie selon la configuration ; à partir de 1 000 mW
Mechanical
- Precision Mounting Holes
- Quatre M1,6 x 0,35 recouvertes (paroi arrière)
- Size (L x W x H)
- 21 x 21 x 11 mm (sans objectif)
- Size (w/o lens)
- 21 x 21 x 11 mm (sans objectif)
- Weight
- 7,5 g sans objectif (dépend de la configuration)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Conforme à la norme NDAA,
conforme à la norme ROHS,
conforme à la norme REACH
- Non-Operating Temperature Range
- De -50 °C à 85 °C
- Operating Temperature Range
- De -40 °C à 80 °C
- Operational Altitude
- 12 km (altitude maximale d’un avion ou véhicule aéroporté commercial)
- Shock
- 1 500 g @ 0,4 msec
- Solar protection
- Oui, lorsqu’il est intégré à l’objectif d’usine
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
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
En savoir plusArticle
Imagerie thermique VGA vs SXGA : Ce que signifie une résolution plus élevée pour la portée, l’optique et l’IA
En savoir plusLivre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
Un guide sur l’intégration économique des objectifs thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
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
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Outil de sélection d’objectif Boson
Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.