Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Boson Plus 640, 12° (champ de vision horizontal) 36 mm

Modèle: 22640A012
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
Industrial: ≤20 mK Professional: ≤30 mK
12 µm
In Production
Conforme à la NDAA et sans ITAR, la Boson®+ établit la norme en matière de performances et de taille, de poids et de puissance (SWaP) des caméras thermiques OEM infrarouges à ondes longues (LWIR). Il présente une sensibilité thermique de pointe inférieure ou égale à (≤)20 mK. Le filtre de contrôle automatique du gain (AGC) amélioré et le nouveau DDE+ offrent un contraste et une netteté de scène considérablement améliorés. Une latence vidéo inférieure améliore le suivi, les performances du capteur thermique et l’aide à la décision.

Boson+, disponible en deux résolutions, avec plusieurs options d’objectifs et avec radiométrie sur certains objectifs, peut également être spécifié avec un zoom continu intégré en usine pour rationaliser le développement et maximiser les performances. Avec des interfaces vidéo USB, CMOS ou MIPI sélectionnables par le client, il est plus facile que jamais d’intégrer Boson+ dans une large gamme de processeurs intégrés de Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella, etc. Le SDK convivial, l’interface graphique mise à jour et la documentation complète du produit simplifient encore davantage l’intégration OEM pour les véhicules terrestres sans pilote (UGV), les systèmes d’aéronef sans pilote (UAS), les appareils portables, les applications de sécurité, les systèmes portables et les viseurs thermiques.

Sensibilité thermique, contraste et latence leader du marché

Le NEDT ≤ 20 mK accroît la distance de détection, de reconnaissance et les performances d’identification (DRI)

Taille, poids et consommation (SWaP) optimisés

Un module de caméra thermique LWIR complet avec un poids de seulement 7,5 grammes et mesurant moins de 4,9 cm³

Conçu pour les intégrateurs

Interface mécanique, électrique et vidéo partagée sur tous les modèles Boson

Spécifications

Performance

Thermal Spectral Range
Infrarouge ondes longues, 8 µm – 14 µm

Radiometry

Temperature Measurement
Non

Imaging & Optical

Array format
640 x 512
Continuous Electronic Zoom
Zoom 1X à 8X
Digital Zoom
Zoom 1x à 8x
f-number
1,0
FOV - Horizontal
12°
Frame Rate
Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution
Frame Rate Options
Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution
HFOV
12°
IFOV (mrad)
0.33333333333333
Image Orientation
Ajustable (basculement vertical et/ou horizontal)
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibré en usine ; FFC mis à jour avec le système Silent Shutterless NUC (SSN™) de FLIR
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
640 x 512
Scene Dynamic Range
Jusqu’à 140 °C (gain élevé)
Sensitivity [NEdT]
<20 mK (Industriel) ; <30 mK (Professionnel)
Snapshots
Instantané plein format via l’interface graphique Boson
Spectral Band
Infrarouge ondes longues, 8 µm – 14 µm
Symbol overlay
Réinscriptible à chaque image, mélange alpha pour surimpression
Thermal Sensitivity
<20 mK (Industriel) ; <30 mK (Professionnel)

Connections & Communications

Control Channels
UART, USB ou I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Video Channels
CMOS, MIPI ou USB3

Electrical

Input Voltage
3,3 Vcc
Power Consumption
Varie selon la configuration ; à partir de 1 000 mW
Power Dissipation
Varie selon la configuration ; à partir de 1 000 mW

Mechanical

Precision Mounting Holes
Quatre M1,6 x 0,35 recouvertes (paroi arrière)
Size (L x W x H)
21 × 21 × 11 mm (sans objectif)
Size (w/o lens)
21 × 21 × 11 mm (sans objectif)
Weight
7,5 g sans objectif (dépend de la configuration)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Conforme à la norme NDAA,
conforme à la norme ROHS,
conforme à la norme REACH
Non-Operating Temperature Range
De -50 °C à 85 °C
Operating Temperature Range
De -40 °C à 80 °C
Operational Altitude
12 km (altitude maximale d’un avion ou véhicule aéroporté commercial)
Shock
1500 g @ 0,4 msec
Solar protection
Intégral
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
Imagerie thermique VGA vs SXGA : Ce que signifie une résolution plus élevée pour la portée, l’optique et l’IA

En savoir plus

Livre blanc

Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones

En savoir plus

Notice d’application

Un guide sur l’intégration économique des objectifs thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes

En savoir plus

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lire le témoignage

FAQ

What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?
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
STEP File

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
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
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
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
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés