Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Module de caméra MWIR offrant la plus haute résolution

Série Neutrino Performance

Conforme à la NDAA et sans ITAR, la série Neutrino® Performance comprend les modèles FLIR Neutrino QX et SX12.Avec une résolution élevée et des fréquences d’images rapides, la série Neutrino Performance est idéale pour les applications d’intelligence, de surveillance et de reconnaissance (ISR) terrestres ou aériennes, de ciblage, de solutions contre-UAS et d’imagerie de mouvement en zone étendue (WAMI). Reconnaissant les différentes exigences de fonctionnement des intégrateurs, la série Performance offre une gamme de types FPA et d’options d’interface optique.

La série Neutrino Performance a été développée pour les intégrateurs de systèmes. Les interfaces aux normes industrielles, les commandes logicielles simples et puissantes, une documentation complète et l’assistance technique Teledyne FLIR réduisent les risques associés au développement des produits ainsi que les délais de commercialisation.

Watch Video
Série Neutrino Performance

Neutrino-Performance-PDP-Pillar1-Images-CONFIGURABLE-HD+MWIR-CAMERA-MODULE.jpg

MODULE DE CAMÉRA MWIR HD+ CONFIGURABLE

Types de détecteurs flexibles, tailles de fenêtre FPA, fréquences d’images et options d’interface optique

  • L’espacement des pixels 2 048 x 1 536 /10 μm ou l’espacement des pixels FPA 1 280 x 1 024 /12 μm offre une haute résolution avec une plus grande sensibilité
  • Des images nettes pour un petit champ de vision instantané (IFOV) à des distances de recul plus longues tout en conservant un large champ de vision (FOV)

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS

Simplifiez le développement et raccourcissez les délais de commercialisation

  • Prise en charge intégrée des normes industrielles physiques et au niveau du protocole (par ex. RS-422 et CameraLink 4 bits corrigé)
  • Architecture de traitement d’image infrarouge mature et SDK robuste
  • Classé conformément à la juridiction du département du Commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.a

Neutrino-Performance-PDP-Pillar2-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

Neutrino-Performance-PDP-Pillar3-Images-TELEDYNE-FLIR-VALUE-AND-REPUTATION.jpg

VALEUR ET RÉPUTATION DE TELEDYNE FLIR

Les performances, la fiabilité et l’assistance attendues de Teledyne FLIR

  • Documentation complète sur l’intégration des produits
  • Technologie militaire et développée commercialement
  • L’équipe hautement qualifiée des services techniques est disponible pour prendre en charge l’intégration.

Champ de bataille - Neutrino SX12 ISR


Surveillance périmétrique - Neutrino SX12 ISR


Panning le long de la côte - Neutrino SX12 ISR


Piétons sur la plage - Neutrino SX12 ISR


Contre-UAS - Neutrino SX12 ISR


Surveillance des frontières - Neutrino SX12 ISR


Tour NFOV vers WFOV - Neutrino SX12 ISR


Tour WFOV vers NFOV - Neutrino SX12 ISR


Atterrissage d’avion - Neutrino SX12 ISR

Avancées en matière de caméra MWIR et de technologie d’objectif CZ

Le MWIR prêt à l’emploi récemment disponible avec des solutions d’objectifs CZ peut potentiellement permettre des gains de temps jusqu’à 85 %, ce qui permet aux intégrateurs de potentiellement réduire le temps de développement de deux ans ou plus.

Découvrir comment

Recherche de modèles

Resolution

Tout afficher

Pixel Pitch (μm)

Tout afficher

Results:

Reset Filters
Affichage 2 results
Produit Résolution Fréquence d'images Pas de pixels (μm) Vision Horizontal Statut Comparer
Neutrino QX
425-0054-00
2 048×1 536 Jusqu’à 60 Hz 10 µm Sans objectif In Production Demander plus d’informations Série Neutrino Performance
Neutrino SX12
425-0039-00
1 280x1 024 jusqu’à 120 Hz 12 µm Sans objectif In Production Demander plus d’informations Série Neutrino Performance

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

En savoir plus

Article

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

En savoir plus

Livre blanc

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance

En savoir plus

Notice d’application

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

En savoir plus

Livre blanc

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

En savoir plus

Télécharger

12 Critères de sélection d'un objectif de caméra thermique infrarouge

En savoir plus

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lire le témoignage

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Neutrino Series Brochure

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Neutrino Performance Series Datasheet

Datasheet

Télécharger

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés

Request Info