Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Module de caméra MWIR + objectif à zoom continu

Série Neutrino ISR

Conforme à la NDAA et sans ITAR, la série Neutrino® ISR fournit des solutions clés en main aux intégrateurs développant des systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR). Ces caméras combinent les modules de caméra infrarouge à longueur d’onde moyenne (MWIR) et les objectifs à zoom continu (CZ, Continuous Zoom) haut de gamme de Teledyne FLIR à des solutions d’imagerie de haute performance et aux composants électroniques de contrôle de InVeo Designs LLC. Chaque caméra offre une imagerie haute performance, un refroidisseur linéaire fiable à longue durée de vie et un faible coût de commutation pour mettre à niveau les systèmes existants. Les systèmes d’imagerie MWIR intégrés et optimisés en usine à partir d’une source unique fournissent des performances de pointe tout en réduisant les risques de développement, les coûts et les délais de commercialisation.

Ils intègrent de multiples résolutions de matrice à plan focal (FPA) et des options d’objectif CZ, le tout avec le traitement d’image et les composants électroniques d’interface standard de l’industrie. Ils sont ainsi en mesure de répondre à différentes exigences de détection, de reconnaissance et d’identification (Detect, Recognize, Identify, DRI) à un prix abordable. Avec aujourd’hui quatre configurations et d’autres à venir, les caméras indépendantes de l’ITAR offrent les performances d’imagerie requises pour les applications ISR à courte, moyenne et longue portée, ainsi que pour la surveillance périmétrique, la surveillance aux frontières et les applications anti-drones (CUAS).

Toutes les caméras Neutrino ISR peuvent exécuter les modèles de détection, de suivi et de classification Prism™ AI de Teledyne FLIR, ainsi que les bibliothèques Prism ISP pour la super résolution, l’atténuation des turbulences, l’amélioration du contraste, etc.

Watch Video
Série Neutrino ISR


Neutrino-GISR-PDP-Pillar1-Images-DRIVES-HIGH-SYSTEM-LEVEL-PERFORMANCE.jpg

ENTRAÎNE DES PERFORMANCES ÉLEVÉES AU NIVEAU DU SYSTÈME

Les bonnes distances focales, les caméras MWIR HD ou SD avec refroidisseurs linéaires longue durée et les optiques CZ entièrement intégrées maximisent le DRI

  • Les capteurs de pixels MWIR VGA (640x512) ou SXGA (1280x1024) offrent une sensibilité thermique optimale
  • La mise au point par zoom et la rétention de la visée optimisées permettent une mise au point automatique et une mise au point à distance supérieures
  • Compatible avec les modèles Prism AI et les bibliothèques ISP
  • Performances proches de la limite de diffraction sur la plage avec qualité d’image optimisée de -40 °C à 71 °C


Neutrino-GISR-PDP-Pillar2-Images-Designed-for-Integrators.jpg

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS

L'électronique d'imagerie AgileCore™ adoptée par le secteur avec caméra MWIR intégrée et objectif CZ offre des performances et une compatibilité optimales

  • Interface de contrôle de caméra et d’objectif standard du secteur par InVeo Designs LLC
  • Interfaces de caméra courantes avec Camera Link 30Hz ou Gigabit Ethernet et vidéo HD-SDI 1080P30, 720P60 HD-SDI, NTSC ou PAL
  • Documentation d’intégration complète
  • Équipe d’ingénierie d’application et d’assistance technique dédiée


Neutrino-GISR-PDP-Pillar3-Images-Teledyne-FLIR-QUALITY,-Value,-and-Reputation.jpg

QUALITÉ, VALEUR ET RÉPUTATION DE TELEDYNE FLIR

Les performances, la fiabilité et l’assistance attendues de Teledyne FLIR et du portefeuille de caméras MWIR HD le plus polyvalent du secteur

  • Refroidisseur à agitation linéaire longue durée avec un temps moyen de défaillance (MTTF) > 27 000 heures
  • Garantie industrielle de deux ans à partir d'une seule source
  • Objectifs CZ entièrement intégrés verticalement développés par Teledyne FLIR, anciennement New England Optical Systems
  • Conforme à la NDAA et classée dans la juridiction du Département du commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.a - Sans ITAR

Piétons sur la plage - Neutrino SX12 ISR


Zoom arrière du bâtiment - Neutrino SX8 ISR


Contre-UAS - Neutrino SX12 ISR


Champ de bataille - Neutrino SX12 ISR


Atterrissage d’avion - Neutrino SX12 ISR


Surveillance des frontières - Neutrino SX12 ISR


Panning le long de la côte - Neutrino SX12 ISR


Surveillance périmétrique - Neutrino SX12 ISR


Habitat de plateforme - Neutrino SX12 ISR


Tour NFOV vers WFOV - Neutrino SX12 ISR


Tour WFOV vers NFOV - Neutrino SX12 ISR


Zoom avant de la tour - Neutrino SX8 ISR


Zoom arrière de la tour - Neutrino SX8 ISR

Avancées en matière de caméra MWIR et de technologie d’objectif CZ

Le MWIR prêt à l’emploi récemment disponible avec des solutions d’objectifs CZ peut potentiellement permettre des gains de temps jusqu’à 85 %, ce qui permet aux intégrateurs de potentiellement réduire le temps de développement de deux ans ou plus.

Découvrir comment

Recherche de modèles

Resolution

Tout afficher

Pixel Pitch (μm)

Tout afficher

Results:

Reset Filters
Affichage 5 results
Produit Résolution Fréquence d'images Pas de pixels (μm) Vision Horizontal Statut Comparer
Neutrino SX8 : ISR 15-300
425-1601140-C802
1 280 x 1 024 HOT MWIR 30 Hz 8 µm 2,0° à 39,1° (athermalisé) In Production Demander plus d’informations Série Neutrino ISR
Neutrino LC : ISR 20-420
425-0403155-C643
640 x 512 HOT MWIR 30 Hz 15 µm 1,30° à 27,50° (athermalisé) In Production Demander plus d’informations Série Neutrino ISR
Neutrino SX8 : ISR 35-700
425-1601140-C804
1 280 x 1 024 HOT MWIR 30 Hz 8 µm 0,84° à 16,65° (athermalisé) In Production Demander plus d’informations Série Neutrino ISR
Neutrino SX8 - ISR 50-1 000
425-1601140-C805
1 280 x 1 024 HOT MWIR 30 Hz 8 µm 0,59° à 11,69° (athermalisé) In Production Demander plus d’informations Série Neutrino ISR
Neutrino SX12 - ISR 1200
425-0056-00
1 280 x 1 024 30 Hz 12 µm 0,72° à 7,2° (athermalisé) In Production Demander plus d’informations Série Neutrino ISR

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Comprendre la fiabilité du système cryo-refroidi

En savoir plus

Article

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

En savoir plus

Livre blanc

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance

En savoir plus

Notice d’application

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

En savoir plus

Livre blanc

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

En savoir plus

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lire le témoignage

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Neutrino Series Brochure

Neutrino ISR Series Datasheet

Datasheet

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés

Request Info