Boson
Conforme à la norme NDAA et sans ITAR, le module de caméra thermique OEM infrarouge à ondes longues (LWIR) Boson® établit la norme en matière de taille, de poids, de puissance et de performance (SWaP). Grâce au traitement d’image avancé de Teledyne FLIR et à plusieurs interfaces de communication conformes aux normes de l’industrie, Boson permet des applications allant de la lutte contre l’incendie aux véhicules aériens sans pilote (drones) et aux kits de développement automobile, le tout pour seulement 600 mW.
Le détecteur non refroidi de 12 µm est disponible en deux résolutions : 640 × 512 ou 320 × 256 et plusieurs options de fréquence d’images. Les modèles radiométriques offrent une mesure de température absolue. Grâce aux multiples configurations d’objectifs également disponibles, Boson offre la plus large gamme de modèles LWIR de Teledyne FLIR et la plus grande flexibilité aux programmes d’intégration. Le kit de développement logiciel Boson SDK facile à utiliser, l’interface utilisateur conviviale et la documentation complète sur l’intégration des produits simplifient encore davantage l’intégration de l’OEM dans des systèmes de niveau supérieur.
Pour une mise à niveau de la sensibilité plug-and-play, le nouveau Boson+ offre un NeDT de < ;20 mK à la pointe du secteur.

TAILLE, POIDS ET PUISSANCE (ÉCHANGE) DE POINTE AVEC RADIOMÉTRIE
Modules de caméra thermique VGA et QVGA LWIR complets à partir de 7,5 grammes et < 4,9 cm3
- Faible consommation d’énergie, à partir de 600 mW
- Résolutions 640 et 320, microbolomètre LWIR radiométrique à pas de pixel de 12 μm
- Construction robuste et fonctionnement stable pour des températures nominales de -40 °C à 80 °C

DES PERFORMANCES ÉPROUVÉES ET LARGEMENT DÉPLOYÉES
Des performances, une flexibilité et une disponibilité constantes de la plus large gamme de configurations de modèles LWIR de Teledyne FLIR.
- Fabrication en grand volume avec disponibilité prête à l'emploi
- Kits d’accessoires tiers accessibles de nombreux tiers
- Adaptez les performances aux conditions d’utilisation grâce à des configurations matérielles et logicielles

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS
La compatibilité mécanique/électrique partagée de tous les modèles Boson permet de les utiliser en plug-and-play avec les conceptions existantes.
- SDK Boson facile à utiliser, interface graphique conviviale et documentation complète d’intégration des produits
- L’équipe hautement qualifiée des services techniques est disponible pour prendre en charge l’intégration.
- Conforme à la NDAA et classée dans la juridiction du Département du commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.a
Comparatif Boson
Boson+ |
Boson |
|
|---|---|---|
Résolution |
VGA : 640 × 512 QVGA : 320 × 256 |
VGA : 640 × 512 QVGA : 320 × 256 |
Taille de pixel |
12 μm | |
Bande spectrale |
8 μm - 14 μm | |
Sensibilité THERMIQUE |
Industriel : ≤20 mK Professionnel : ≤30 mK |
Industriel : ≤40 mK Professionnel : ≤50 mK Particulier : ≤60 mK |
Pipeline vidéo et latence |
CAV : Amélioration avec des noirs plus profonds Latence : <6 ms |
CAV : Oui Latence : <25 ms |
Plage dynamique de la scène |
Gain élevé : jusqu’à 150 °C Gain faible : jusqu’à 350 °C |
Gain élevé : <140 °C Gain faible : <500 °C |
Fréquence d’images |
60 Hz par défaut ; 30 Hz sélectionnable en exécution | 60 Hz et 9 Hz |
Option de radiométrie |
Disponible au T2 2024 sur les modèles de résolution 640 x 512 et 320 x 256. | Oui |
Mode à gain faible disponible |
Oui | Oui |
Options sans obturateur |
Oui | Oui |
Parc extérieur : comparaison Boson vs Boson+
Teledyne FLIR pour bureau : comparaison entre Boson et Boson+
Teledyne FLIR pour bureau : comparaison entre Boson et Boson+
Centrale électrique : radiométrie Boson
Surveillance du trafic : radiométrie Boson
Cheminée extérieure : radiométrie Boson
Piste aéroportuaire : radiométrie Boson
Panneau électrique : radiométrie Boson
Recherche de modèles
Results:
Resources & Support
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones
En savoir plusNotice d’application
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
En savoir plusLivre blanc
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
En savoir plusFAQ
Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?
Lire le témoignageFAQ
Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?
Lire le témoignageFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
La fiche technique technique fournit des informations détaillées.
- Caractéristiques fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Données de performance
- Circuits électriques et externes
- Recommandations mécaniques
Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.
Boson Family Brochure
Boson Datasheet
Boson - Fleet Grade Datasheet
Boson Camera Adjustments Application Note
Boson Engineering Datasheet Rev 350
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Development Board Tech Note
Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018
Boson REACH - Declaration of Compliance
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Outil de sélection d’objectif Boson
Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.