Le détecteur non refroidi de 12 µm est disponible en deux résolutions : 640 × 512 ou 320 × 256 et plusieurs options de fréquence d’images. Les modèles radiométriques offrent une mesure de température absolue. Grâce aux multiples configurations d’objectifs également disponibles, Boson offre la plus large gamme de modèles LWIR de Teledyne FLIR et la plus grande flexibilité aux programmes d’intégration. Le kit de développement logiciel Boson SDK facile à utiliser, l’interface utilisateur conviviale et la documentation complète sur l’intégration des produits simplifient encore davantage l’intégration de l’OEM dans des systèmes de niveau supérieur.
Pour une mise à niveau de la sensibilité plug-and-play, le nouveau Boson+ offre un NeDT de < ;20 mK à la pointe du secteur.
Spécifications
Performance
- Scene Temperature Range
- 140°C (gain élevé) à 500°C (gain faible)
- Thermal Spectral Range
- Infrarouge ondes longues, 8 µm à 14 µm
Radiometry
- Radiometric Accuracy
- ±5° C accuracy or less, depending upon operating conditions.
- Temperature Accuracy
- ±5° Précision C ou inférieure, selon les conditions d’exploitation.
- Temperature Measurement
- Oui
Imaging & Optical
- Array format
- 320 x 256
- Continuous Electronic Zoom
- Zoom 1X à 8X
- Digital Zoom
- Zoom 1x à 8x
- f-number
- 1,0
- FOV - Horizontal
- 34°
- Frame Rate
- Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution
- Frame Rate Options
- Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution
- Full Frame Rate
- base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution
- HFOV
- 34°
- IFOV (mrad)
- 1.9047619047619
- Image Orientation
- Ajustable (basculement vertical et/ou horizontal)
- Lens Options
- 320 x 256 12° (CdV horizontal) 18 mm (EFL)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibré en usine ; FFC mis à jour avec le système Silent Shutterless NUC (SSN™) de FLIR
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Resolution
- 320 x 256
- Scene Dynamic Range
- jusqu’à 140 °C (gain élevé) à 500 °C (gain faible)
- Scene Dynamic Range [Gain Mode in parentheses]
- de +140 °C (haut) à +500 °C (bas)
- Sensitivity [NEdT]
- <40 mK (industriel) ; <50 mK (professionnel) ; <60 mK (grand public)
- Sensor Technology
- Microbolomètre VOx non refroidi
- Slow Frame Rate
- ≤ 9 Hz disponible
- Slow Video Option [factory configured]
- < 9 Hz disponible
- Snapshots
- Instantané plein format via l’interface graphique Boson
- Spectral Band
- Infrarouge ondes longues, 8 µm – 14 µm
- Spectral Range
- Infrarouge ondes longues ; 7,5–13,5 µm
- Symbol overlay
- Réinscriptible à chaque image, mélange alpha pour surimpression
- Thermal Imaging Detector
- Microbolomètre VOx non refroidi
- Thermal Sensitivity
- <40 mK (industriel) ; <50 mK (professionnel) ; <60 mK (grand public)
Connections & Communications
- Control Channels
- UART ou USB
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS ou USB2
Electrical
- Input Voltage
- 3,3 Vcc
- Power Consumption
- À partir de 500 mW, selon la configuration
- Power Dissipation
- À partir de 500 mW, selon la configuration
Mechanical
- Mounting Features
- 320 x 256 12° (champ de vision horizontal) 18 mm (EFL)
- Precision Mounting Holes
- Quatre M1,6 x 0,35 recouvertes (paroi arrière)
- Size
- 21 × 21 x 11 mm sans objectif
- Size (L x W x H)
- 21 × 21 × 11 mm sans objectif
- Size (w/o lens)
- 21 × 21 × 11 mm sans objectif
- Weight
- 7,5 g sans objectif (dépend de la configuration)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Conforme à la norme NDAA,
conforme à la norme ROHS,
conforme à la norme REACH
- Non-Operating Temperature Range
- -50°C à 85°C
- Operating Temperature Range
- -40°C à 80°C
- Operational Altitude
- 12 km (altitude maximale d’un avion ou véhicule aéroporté commercial)
- Shock
- 1 500 g à 0,4 msec
- Solar protection
- Intégral
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
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
Un guide sur l’intégration économique des objectifs thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
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
Lire le témoignageLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
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
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Outil de sélection d’objectif Boson
Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.