Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Module de caméra thermique OEM infrarouge ondes longues non refroidi (LWIR)

Boson

Conforme à la norme NDAA et sans ITAR, le module de caméra thermique OEM infrarouge à ondes longues (LWIR) Boson® établit la norme en matière de taille, de poids, de puissance et de performance (SWaP). Grâce au traitement d’image avancé de Teledyne FLIR et à plusieurs interfaces de communication conformes aux normes de l’industrie, Boson permet des applications allant de la lutte contre l’incendie aux véhicules aériens sans pilote (drones) et aux kits de développement automobile, le tout pour seulement 600 mW.

Le détecteur non refroidi de 12 µm est disponible en deux résolutions : 640 × 512 ou 320 × 256 et plusieurs options de fréquence d’images. Les modèles radiométriques offrent une mesure de température absolue. Grâce aux multiples configurations d’objectifs également disponibles, Boson offre la plus large gamme de modèles LWIR de Teledyne FLIR et la plus grande flexibilité aux programmes d’intégration. Le kit de développement logiciel Boson SDK facile à utiliser, l’interface utilisateur conviviale et la documentation complète sur l’intégration des produits simplifient encore davantage l’intégration de l’OEM dans des systèmes de niveau supérieur.

Pour une mise à niveau de la sensibilité plug-and-play, le nouveau Boson+ offre un NeDT de < ;20 mK à la pointe du secteur.

Boson


Boson-PDP-Pillar1-Images-INDUSTRY-LEADING, POIDS ET POWER2.jpg

TAILLE, POIDS ET PUISSANCE (ÉCHANGE) DE POINTE AVEC RADIOMÉTRIE

Modules de caméra thermique VGA et QVGA LWIR complets à partir de 7,5 grammes et < 4,9 cm3

  • Faible consommation d’énergie, à partir de 600 mW
  • Résolutions 640 et 320, microbolomètre LWIR radiométrique à pas de pixel de 12 μm
  • Construction robuste et fonctionnement stable pour des températures nominales de -40 °C à 80 °C


Boson-PDP-Pillar2-Images-Proven-Performance-and-Widely-Deployed2.jpg

DES PERFORMANCES ÉPROUVÉES ET LARGEMENT DÉPLOYÉES

Des performances, une flexibilité et une disponibilité constantes de la plus large gamme de configurations de modèles LWIR de Teledyne FLIR.

  • Fabrication en grand volume avec disponibilité prête à l'emploi
  • Kits d’accessoires tiers accessibles de nombreux tiers
  • Adaptez les performances aux conditions d’utilisation grâce à des configurations matérielles et logicielles


Boson-PDP-Pillar3-Images-Designed-for-Integrators2.jpg

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS

La compatibilité mécanique/électrique partagée de tous les modèles Boson permet de les utiliser en plug-and-play avec les conceptions existantes.

  • SDK Boson facile à utiliser, interface graphique conviviale et documentation complète d’intégration des produits
  • L’équipe hautement qualifiée des services techniques est disponible pour prendre en charge l’intégration.
  • Conforme à la NDAA et classée dans la juridiction du Département du commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.a

Comparatif Boson

Boson+
Boson
Résolution
VGA : 640 × 512
QVGA : 320 × 256
VGA : 640 × 512
QVGA : 320 × 256
Taille de pixel
12 μm
Bande spectrale
8 μm - 14 μm
Sensibilité THERMIQUE
Industriel : ≤20 mK
Professionnel : ≤30 mK
Industriel : ≤40 mK
Professionnel : ≤50 mK
Particulier : ≤60 mK
Pipeline vidéo et latence
CAV : Amélioration avec des noirs plus profonds
Latence : <6 ms
CAV : Oui
Latence : <25 ms
Plage dynamique de la scène
Gain élevé : jusqu’à 150 °C
Gain faible : jusqu’à 350 °C
Gain élevé : <140 °C
Gain faible : <500 °C
Fréquence d’images
60 Hz par défaut ; 30 Hz sélectionnable en exécution 60 Hz et 9 Hz
Option de radiométrie
Disponible au T2 2024 sur les modèles de résolution 640 x 512 et 320 x 256. Oui
Mode à gain faible disponible
Oui Oui
Options sans obturateur
Oui Oui


Parc extérieur : comparaison Boson vs Boson+


Teledyne FLIR pour bureau : comparaison entre Boson et Boson+


Teledyne FLIR pour bureau : comparaison entre Boson et Boson+


Centrale électrique : radiométrie Boson


Surveillance du trafic : radiométrie Boson


Cheminée extérieure : radiométrie Boson


Piste aéroportuaire : radiométrie Boson


Panneau électrique : radiométrie Boson

Recherche de modèles

Resolution

Tout afficher

FOV Horizontal

Tout afficher

Results:

Reset Filters
Affichage 29 results
Produit Résolution Fréquence d'images Pas de pixels (μm) Vision Horizontal Statut Comparer
Boson 320, 4° (champ de vision horizontal) 55 mm
20320A004
320 x 256 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 320, 6° (champ de vision horizontal) 36 mm
20320A006
320 x 256 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 320, 12° (champ de vision horizontal) 18 mm
20320A012
320 x 256 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 12° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 320, 16° (HFOV) 13,8 mm
20320A016
320 x 256 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 16° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 320, 24° (HFOV) 9,1 mm
20320A024
320 x 256 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm
20320A034
320 x 256 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 34° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 320, 34° (CdV horizontal) 6,3 mm - Radiométrie
20320A034-6IARX
320 x 256 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 34° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson Plus 320, 50° (Champ de vision horizontal) 4,3 mm : objectif compact
20320A050
320 x 256 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 50°(Champ de vision horizontal/) 9,2 mm
20640AS50
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 320, 50° (CdV horizontal) 4,3 mm - Radiométrie
20320AS50-6IARX
320 x 256 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 320, 92° (HFOV) 2,3 mm
20320H092
320 x 256 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 92° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 6,0° (Champ de vision horizontal/) 72,8 mm
20640A006
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 6,0° Discontinued Boson
Boson 640, 8° (champ de vision horizontal) 55 mm
20640A008
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 8° (champ de vision horizontal) 55 mm - Radiométrie
20640A008-6IARX
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 12° (champ de vision horizontal) 36 mm
20640A012
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 12° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 18 ° (HFOV) 24 mm
20640A018
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 18° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 18° (champ de vision horizontal) 24 mm - Radiométrie
20640A018-6IARX
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 18° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 24° (champ de vision horizontal) 18 mm
20640A024
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 24° (Champ de vision horizontal/) 18 mm
20640AS24
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 24° (CdV horizontal) 18 mm - Radiométrie
20640A024-6IARX
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 24° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 32° (champ de vision horizontal) 13,6 mm - Radiométrie
20640AS32-6IARX
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 32° (champ de vision horizontal) 14 mm
20640A032
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 32° (Champ de vision horizontal/) 13,6 mm
20640AS32
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 32° (CdV horizontal) 14 mm - Radiométrie
20640A032-6IARX
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 32° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 50° (champ de vision horizontal) 8,7 mm
20640A050
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 50° (champ de vision horizontal) 9,2 mm - Radiométrie
20640AS50-6IARX
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 50° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 95° (champ de vision horizontal) 4,9 mm
20640A095
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 95° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 95° (Champ de vision horizontal) 4,9 mm
20640AS95
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 95° In Production Demander plus d’informations Boson
Boson 640, 95° (champ de vision horizontal) 4,9 mm - Radiométrie
20640AS95-6IARX
640 x 512 Base 60 Hz ; 30 Hz sélectionnable en exécution 12 µm 95° In Production Demander plus d’informations Boson

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Conseils techniques

Boson+ Optical Specifications

En savoir plus

Article

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

En savoir plus

Livre blanc

Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones

En savoir plus

Notice d’application

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

En savoir plus

Livre blanc

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

En savoir plus

FAQ

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Lire le témoignage

FAQ

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Lire le témoignage

FAQ

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Lire le témoignage

FAQ

Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?

Lire le témoignage

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lire le témoignage

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Télécharger

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

Télécharger

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Télécharger

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Télécharger

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Télécharger

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

La fiche technique technique fournit des informations détaillées.

  • Caractéristiques fonctionnelles
  • Spécifications techniques
  • Données de performance
  • Circuits électriques et externes
  • Recommandations mécaniques

Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.

Boson Family Brochure

Boson Datasheet

Datasheet

Télécharger

Boson - Fleet Grade Datasheet

Datasheet

Télécharger

Boson Camera Adjustments Application Note

Datasheet

Télécharger

Boson Engineering Datasheet Rev 350

Datasheet

Télécharger

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Télécharger

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Télécharger

Boson Development Board Tech Note

Tech Note

Télécharger

Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018

Tech Note

Télécharger

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Your Guide to Boson+ GUI 4.2
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Boson FOV Comparison
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Outil de sélection d’objectif Boson

Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés

Request Info