Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

High Performance, Uncooled, LWIR OEM Thermal Camera Module

Boson+

La Boson®+, compatible con NDAA y sin ITAR, establece el estándar para el rendimiento y el tamaño, el peso y la potencia (SWaP) de la cámara térmica OEM de infrarrojos de onda larga (LWIR). Cuenta con una sensibilidad térmica líder en la industria inferior o igual a (≤)20 mK. El filtro de control automático de ganancia (AGC) actualizado y el nuevo DDE+ ofrecen un contraste y nitidez de escenas mejorados espectacularmente. Una latencia de video más baja que mejora el seguimiento, el desempeño del buscador y el apoyo para toma de decisiones.

Boson+, disponible en dos resoluciones, múltiples opciones de lentes y con radiometría en lentes seleccionadas, también puede especificarse con una lente de zoom continuo integrada de fábrica para optimizar el desarrollo y maximizar el rendimiento. Con interfaces de video USB, CMOS o MIPI seleccionables por el cliente, es más fácil que nunca incorporar a Boson+ en una amplia gama de procesadores integrados de Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella y más. El SDK fácil de usar, la interfaz gráfica del usuario actualizada y la documentación integral del producto simplifican aún más la integración de fabricantes de equipos originales para vehículos terrestres no tripulados (UGV), sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), dispositivos vestibles, aplicaciones de seguridad, dispositivos portátiles y miras térmicas.

Watch Video
Boson+


BosonPlus-PDP-Pillar1-Images-Market-leading-Thermal-Sensitivity,-contraste y-latencia.jpg

SENSIBILIDAD TÉRMICA, CONTRASTE Y LATENCIA LÍDERES EN EL MERCADO

El NEDT de ≤20 mK amplía el rendimiento de detección, reconocimiento e identificación (DRI)

  • Sensibilidad térmica ≤20 mK
  • DDE+ proporciona un filtrado espacial y una nitidez mejorados
  • Baja latencia para una asistencia más rápida en la toma de decisiones
  • El AGC actualizado proporciona negros más negros y blancos más blancos


BosonPlus-PDP-Pillar2-Images-OPTIMIZED-Size,-Weight y-Power-(SWaP).jpg

TAMAÑO, PESO Y POTENCIA OPTIMIZADOS (SWaP)

Módulo de cámara térmica VGA LWIR con todas las funciones, de sólo 7,5 gramos y menos de 4,9 cm³

  • Bajo consumo de energía, a partir de 500 mW
  • Microbolómetro LWIR radiométrico compacto con resolución de 640 x 512 o 320 x 256
  • Construcción resistente y clasificación de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 80 °C
  • Lente de zoom continuo de 5 aumentos integrada en fábrica disponible


BosonPlus-PDP-Pillar3-Images-Plug-and-Play-Upgrade.jpg

ACTUALIZACIÓN CON ENCHUFE Y REPRODUZCA

Interfaz mecánica, eléctrica y de vídeo compartida en todos los modelos Boson

  • Interfaces flexibles de salida de vídeo USB, CMOS y MIPI
  • Documentación completa del producto e interfaz gráfica de usuario fácil de usar
  • Equipo de servicios técnicos altamente cualificado
  • Cumple con NDAA y está clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.a

Zona de combate - Boson+


Presunto delincuente en fuga - Boson+


Área arbolada por la noche - Boson+


Skydio X10 con Boson+


Inspección de componentes electrónicos - Boson+


Local junto al mar - Boson+


Sendero de parque - Boson+

LA VENTAJA DE TELEDYNE FLIR

Ahora, la integración de los módulos de cámara térmica Teledyne FLIR es más fácil con nuestra biblioteca de videos instructivos, notas de aplicación, y nuestro centro de soporte técnico integral que cuenta con planos y fichas técnicas de productos y mucho más.

Más información

Buscador de modelos

Resolution

Mostrar todo

FOV Horizontal

Mostrar todo

Results:

Reset Filters
Mostrando 45 results
Producto Resolución Velocidad de fotogramas Paso de píxeles (μm) Visión horizontal Medición temperatura Estado Comparar
Boson Plus 320, 12° (HFOV) 18 mm
22320A012-6IAAX
320 × 256 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 12° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 320, 16° (HFOV) 13,8 mm
22320A016-6IAAX
320 × 256 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 16° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 320, 24° (HFOV) 9,1 mm
22320A024-6IAAX
320 × 256 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 24° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm
22320A034-6IAAX
320 × 256 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 34° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 320, 34° (HFOV) 6,3 mm - Radiométrico
22320A034-6IARX
320 × 256 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 34° Sí In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 320, 4° (HFOV) 55 mm
22320A004-6IAAX
320 × 256 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 4° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,3 mm
22320A050-6IAAX
320 × 256 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 50° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Lente compacta
22320AS50-6IAAX
320 × 256 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 50° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 320, 50° (HFOV) 4,5 mm - Radiométrico
22320AS50-6IARX
320 × 256 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 50° Sí In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 320, 6° (HFOV) 36 mm
22320A006-6IAAX
320 × 256 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 6° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2,3 mm
22320H092-6IAAX
320 × 256 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 92° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 320, 92° (HFOV) 2.3 mm - Radiométrico
22320H092-6IARX
320 × 256 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 92° Sí In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 320, Lensless
22320X000-6IAAX
320 × 256 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm Sin lente No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 12° (HFOV) 36 mm
22640A012
640 × 512 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución 12 µm 12° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 12° (HFOV) 36 mm - Sin obturador
23640A012
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 12° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm
22640HS14-6IAAX
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 13.5° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm, sin obturador
23640HS14-6IAAX
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 13.5° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm
22640A018
640 × 512 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución 12 µm 18° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiométrico
22640A018-6IARX
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 18° Sí In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 18° (HFOV) 24 mm - Sin obturador
23640A018
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 18° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm
22640A024
640 × 512 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución 12 µm 24° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Lente compacta
22640AS24
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 24° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Lente compacta, sin obturador
23640AS24
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 24° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Radiométrico
22640AS24-6IARX
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 24° Sí In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 24° (HFOV) 18 mm - Sin obturador
23640A024
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 24° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Lente compacta
22640AS32
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 32° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Lente compacta, radiométrica
22640AS32-6IARX
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 32° Sí In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 13,6 mm - Lente compacta, sin obturador
23640AS32
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 32° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm
22640A032
640 × 512 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución 12 µm 32° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 32° (HFOV) 14 mm - Sin obturador
23640A032
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 32° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 5,5° (HFOV) 73 mm
22640A006
640 × 512 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución 12 µm 5.5° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 5,5° (HFOV) 73 mm - Sin obturador
23640A006
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 5.5° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 8,7 mm
22640A050
640 × 512 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución 12 µm In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Lente compacta
22640AS50
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 50° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Lente compacta, radiométrica
22640AS50-6IARX
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 50° Sí In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Lente compacta, sin obturador
23640AS50
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 50° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm
22640A008
640 × 512 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución 12 µm 8° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 8° (HFOV) 55 mm - Sin obturador
23640A008
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 8° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm
22640A095
640 × 512 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución 12 µm 95° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Lente compacta
22640AS95
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 95° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Lente compacta, radiométrica
22640AS95-6IARX
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 95° Sí In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, 95° (HFOV) 4,9 mm - Lente compacta, sin obturador
23640AS95
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 95° No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, Lensless
22640X000
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm Sin lente No In Production Solicitar información Boson+
Boson Plus 640, Lensless, Shutterless
23640X000
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm Sin lente, sin obturador No In Production Solicitar información Boson+
Boson+ CZ, 14-75
2526-350-CZ
640 × 512 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable 12 µm 6° a 30° No In Production Solicitar información Boson+

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Orientación técnica

Boson+ Optical Specifications

Más información

Artículo

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

Más información

Documento técnico

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

Más información

Artículo

Imágenes térmicas VGA frente a SXGA: Qué significa una resolución más alta para el rango, la óptica y la IA

Más información

Documento técnico

Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS

Más información

Nota de la aplicación

Guía sobre la integración rentable de lentes térmicos: Qué saber para aplicaciones de defensa y vehículos autónomos

Más información

Preguntas frecuentes

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

What is the relationship between lens f-number and camera performance or NEdT?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?

Lea la historia

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Descargar

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Descargar

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Descargar

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

GUI

Descargar

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

GUI

Descargar

Boson+ IDD & SDK Rev410

Software Download

Descargar

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.

  • Características funcionales
  • Especificaciones técnicas
  • Datos de rendimiento
  • Circuitos eléctricos y externos
  • Recomendaciones mecánicas

Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.

Boson Family Brochure

Brochure

Descargar

Boson Camera Adjustments Application Note

Datasheet

Descargar

Boson Plus Datasheet

Datasheet

Descargar

Boson Plus Product Datasheet Rev 117

Datasheet

Descargar

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Descargar

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Descargar

Boson Development Board Tech Note

Tech Note

Descargar

Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018

Tech Note

Descargar

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Descargar

Boson VPC Accessory with USB Analog Cable Drawing

STEP File

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Your Guide to Boson+ GUI 4.2
3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Interface with FLIR Boson and Boson+

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Herramienta de selección de lentes Boson

Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados

Request Info