Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Boson Plus 640, 5,5° (HFOV) 73 mm

Modelo: 22640A006
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
Industrial: ≤20 mK Professional: ≤30 mK
12 µm
In Production
La Boson®+, compatible con NDAA y sin ITAR, establece el estándar para el rendimiento y el tamaño, el peso y la potencia (SWaP) de la cámara térmica OEM de infrarrojos de onda larga (LWIR). Cuenta con una sensibilidad térmica líder en la industria inferior o igual a (≤)20 mK. El filtro de control automático de ganancia (AGC) actualizado y el nuevo DDE+ ofrecen un contraste y nitidez de escenas mejorados espectacularmente. Una latencia de video más baja que mejora el seguimiento, el desempeño del buscador y el apoyo para toma de decisiones.

Boson+, disponible en dos resoluciones, múltiples opciones de lentes y con radiometría en lentes seleccionadas, también puede especificarse con una lente de zoom continuo integrada de fábrica para optimizar el desarrollo y maximizar el rendimiento. Con interfaces de video USB, CMOS o MIPI seleccionables por el cliente, es más fácil que nunca incorporar a Boson+ en una amplia gama de procesadores integrados de Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella y más. El SDK fácil de usar, la interfaz gráfica del usuario actualizada y la documentación integral del producto simplifican aún más la integración de fabricantes de equipos originales para vehículos terrestres no tripulados (UGV), sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), dispositivos vestibles, aplicaciones de seguridad, dispositivos portátiles y miras térmicas.
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
1.1
FOV - Horizontal
5.5°
Frame Rate
60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución
HFOV
5.5°
IFOV (mrad)
0.16438356164384
Non-Uniformity Correction (NUC)
Factory calibrated; updated FFCs with FLIR’s Silent Shutterless NUC (SSN™)
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
640 × 512
Scene Dynamic Range
Up to 140 °C (high gain)
Sensitivity [NEdT]
<20 mK (industrial) <30 mK (profesional)
Snapshots
Full-frame snapshot via Boson GUI
Spectral Band
Infrarrojo de onda larga; 8 µm–14 µm
Symbol overlay
Re-writable each frame; alpha blending for translucent overlay

Connections & Communications

Control Channels
UART, USB or I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Video Channels
CMOS, MIPI or USB3

Electrical

Input Voltage
3,3 V CC
Power Consumption
Varía según la configuración; a partir de 1000 mW

Mechanical

Precision Mounting Holes
Four tapped M1.6x0.35 (rear cover)
Size (L x W x H)
21 × 21 × 11 mm (sin lente)
Size (w/o lens)
21 × 21 × 11 mm (sin lente)
Weight
7.5 g without lens (configuration dependent)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Cumple con la NDAA
Cumple con la normativa ROSH
Cumple con REACH
Non-Operating Temperature Range
-50 °C a 85 °C
Operating Temperature Range
-40 °C a 80 °C
Operational Altitude
12 km (max altitude of a commercial airliner or airborne platform)
Shock
1,500 g @ 0.4 msec
Solar protection
Integral

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
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
What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?
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
STEP File

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
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
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
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
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados