Les supports orientables MCS de FLIR sont conçus pour offrir un contrôle à haute performance, avec latence et sautillement faibles et débit de commande élevé. Les supports peuvent être contrôlés de plusieurs manières. Les supports orientables MCS de FLIR acceptent des commandes dans un format ASCII documenté dans le manuel de référence des commandes de la gamme E, ainsi que dans un format binaire pris en charge par une bibliothèque portable en C (PTU-SDK). Le PTU-SDK est fourni en tant que code source et peut être compilé sur toute plate-forme. Il permet aux applications d'envoyer très facilement des commandes au support orientable par les interfaces série ou Ethernet.
Resources & Support
FAQ
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
Lire le témoignageFAQ
Are the PTU-CPI and PTU-SDK that use binary commands faster than ASCII commands?
Lire le témoignageYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
FLIR PTU Finder
PTU-manual-CommandReference