Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

FLIR PTU-D300E

Modèle: D300E-SS-GG-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
20 lbs / 9.1 kg
40 lbs / 18.1 kg
In Production

Spécifications

Électrique

Tension d’entrée
12-30 Vcc non régulé (performance la plus rapide et couple à 30 Vcc)

Mécanique

Montage de la charge utile
Single/dual-side mount, top mount

Désignations pour exportation

Code ECCN
EAR99

Ressources et assistance

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

Télécharger

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Télécharger

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés