Les modèles Hadron 640 partagent des interfaces mécaniques et électriques simplifiant la conception. Compatible avec les modèles de détection, de suivi et de classification IA Prism de Teledyne FLIR, ainsi que les bibliothèques Prism ISP pour la super-résolution, l’atténuation des turbulences, l’amélioration du contraste, etc., la série Hadron 640 booste les applications de l’IA. Avec des pilotes disponibles pour les processeurs leaders du marché produits par NVIDIA®, Qualcomm® et autres, ainsi qu’une prise en charge de l’intégration à la pointe du secteur, la série Hadron 640 réduit les coûts de développement et les délais de mise sur le marché.
Évaluez Prism avec la série Hadron 640 à l’aide du kit de développement Prism pour Qualcomm RB5 dès aujourd’hui.
Performances de caméra thermique et visible à la pointe du secteur
Collectez des images thermiques radiométriques VGA et HD visibles à grande vitesse.
Conçu pour les intégrateurs
Réduisez les coûts de développement et les délais de mise sur le marché grâce à une solution offerte par un fournisseur unique et fiable.
Taille, poids et puissance (SWaP) optimisés
Optimisez le temps de conception et de fonctionnement avec un module compact, léger et de faible puissance.
Spécifications
Radiométrie
- Mesure de la température
- Non
Données image et optiques
- Capteur de caméra EO
- 9248 x 6944 pixels (64.2 MP), 0.7 µm pitch, 4-lane MIPI
- CdV - Horizontal
- 32°
- Détecteur thermique
- Boson+ 640 x 512 pixels, pas de 12 mm, USB 3.0, MIPI 2 voies, données non radiométriques
- Distance entre les pixels
- 12 µm
- Fréquence d’images
- Full resolution @ 60 Hz
- IMU
- ICM20602, I2C or SPI (selectable)
- Optique de caméra EO
- Kontatsu B0623D01-0, EFL 4.8mm, 67° HFOV, F/# 1/2.3
- Optique de caméra IR
- EFL 13.6mm, 32° HFOV, F/# 1.0
- Résolution
- 640 x 512
- Sensibilité [NEdT]
- <20 mK
- Vidéo caméra EO
- Pleine résolution à 60 Hz
- Vidéo caméra IR
- Full resolution @ 60Hz
Connexions et communication
- Pilotes logiciels
- for NVIDIA Jetson Nano
for Qualcomm Snapdragon rb5
for Qualcomm Snapdrago 865
Électrique
- Consommation électrique
- Tension d’alimentation 5V. Dissipation de puissance typique < 1 800 mW, max. < 2 900 mW
- Interface électrique
- Hadron connector: Hirose DF40C-50DP-0.4V(51)
Example of mating connector: DF40HC(2.5)-50DS-0.4V(51)
Mécanique
- Dimensions [L x P x H]
- 35 x 49 x 45 mm
- Interface mécanique
- Screw mount to back plate
- Poids
- 56g
Spécifications environnementales et validations
- Conformité et certifications
- Conforme à la norme NDAA
- Étanchéité environnementale
- IP54 (with the rear interfaces sealed)
- Performance EMI testée
- FCC part 15 Class B
- Température opérationnelle et de stockage
- -20°C to +60°C
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
Un guide sur l’intégration économique des objectifs thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageL’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.