Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Le kit de développement Boson®+ IQ est une plateforme de conception matérielle et de développement logiciel de référence qui permet aux intégrateurs d’évaluer et de développer la détection infrarouge thermique (IR) avec la détection d’objet par IA et le traitement du signal d’image (ISP) à la périphérie. Basée sur le Teledyne FLIR AVP, dotée d’un système sur puce (SoC) Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550, elle offre des performances de calcul de 50 000 milliards d’opérations par seconde (TOPS) à la pointe du secteur. L’architecture multicœur comprend deux cœurs DSP pour l’inférence, 8 cœurs CPU pour le calcul général et un GPU pour les fonctions d’imagerie informatique. L'ajout de puissance typique n'est que de 2,5 watts, ce qui simplifie la gestion thermique et maximise la durée de mission future tout en utilisant les modèles de détection d'objets Prism™ AI et Prism ISP pour le bruit, la super résolution et le contrôle automatique du gain (AGC) pour une qualité d'image supérieure.

Conçu pour les intégrateurs, le kit de développement Boson+ IQ simplifie l’intégration à trois interfaces MIPI pour le module de caméra thermique Boson+ inclus et les caméras supplémentaires. Les kits de développement logiciel (SDK), le DAI matériel et l’assistance technique complète de niveau expert garantissent une expérience de développement transparente. La plateforme est également compatible avec les futures améliorations logicielles Prism, telles que Prism SKR et plus encore, ce qui en fait une solution prête pour l’avenir pour les applications d’imagerie thermique IA de pointe.

Boson-Plus-IQ-PDP-Pillar1-Images-EVALUATE ET DÉPLOIEMENT DU THERMIQUE AVEC EDGE AI.jpg

ÉVALUEZ ET DÉVELOPPEZ DES IMAGES THERMIQUES AVEC EDGE IA

Logiciel Access Prism Détecteurs d'objets IR, FAI avancé et ajouts futurs

  • Détection de l'aide à la décision en temps réel Prism AI et suivi multi-objets
  • Imagerie Prism ISP avec super-résolution, réduction du bruit et plus encore
  • Compatibilité future avec la navigation visuelle et la détection autonome des cibles Prism SKR
  • Enregistrement en temps réel 16 bits pour le pipeline vidéo hors ligne et le développement de modèles d’IA

BosonPlus-IQ-PDP-Pillar2-DEVELOP-ON-THE-QUALCOMM-DRAGONWING-QCS8550-PLATFORM.jpg

DÉVELOPPER SUR LA PLATEFORME QUALCOMM DRAGONWING QCS8550

Le processeur haut de gamme permet une IA de pointe à faible puissance

  • Calcul total 50 TOPS leader du secteur
  • Faible puissance d’entrée de 2,5 W et charge thermique exécutant 100 % DSP, 60 % GPU et deux cœurs CPU
  • Interface du module de caméra thermique Boson+ 640x512
  • Trois interfaces MIPI pour deux caméras thermiques et une caméra visible

BosonPlus-IQ-PDP-Pillar3-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS

Simplifiez le développement et réduisez les risques avec des logiciels et une assistance

  • SDK Boson+ et Prism
  • Boson+ 640x512, carte d’interface MIPI, câble et carte porteuse
  • Interface utilisateur graphique (GUI) conviviale
  • Assistance au développement par des ingénieurs d’application qualifiés

Spécifications

Imaging & Optical

Focal Length
18 mm
Frame Size / Rates
640 x 512 / 30Hz (typique) à 60Hz (selon la configuration)

1 280 x 1 024 avec super résolution / 30Hz (typique) à 60Hz (selon la configuration)
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
Boson+ 640 x 512 (champ de vision horizontal 24°) avec obturateur

Connections & Communications

Video Input - Thermal Camera Module
MIPI CSI-2 à 2 voies (D-PHY)
Video Inputs - Camera 2 and 3
MIPI CSI-2 à 4 voies (D-PHY)

Electrical

Input Voltage
5 à 36 VCC (nom 12 VCC)
Power Consumption
2,5 W (100 % DSP, 60 % de charge GPU et deux cœurs CPU)
4 W (typique avec Boson+)

Mechanical

Dimensions w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
52 x 41,5 x 50,5 mm
Weight w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
90 g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Cartes d’assurance qualité de fabrication conformes

à la norme NDAA assemblées selon les spécifications IPC-A-610 de classe 2 par une directive ROHS 2011/65/UE et 2015/863/UE sur

les matériaux et processus conformes aux normes ISO 9001 et AS 9101
Operating Temperature Range
-40 °C à 60 °C

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones

En savoir plus

Notice d’application

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

En savoir plus

Livre blanc

Using Synthetic Data to Accelerate AI Perception Model Development for Object Detection

En savoir plus

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Boson Plus IQ Development Kit - Datasheet

Datasheet

Télécharger

Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150

Certification

Télécharger

Boson REACH - Declaration of Compliance

Certification

Télécharger

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Outil de sélection d’objectif Boson

Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés