Tura
Tura™ es la primera cámara térmica de infrarrojos de onda larga (LWIR) de nivel B de integridad de seguridad automotriz (ASIL) del mundo desarrollada de conformidad con las normas de seguridad funcional (FuSa) ISO 26262. Con una alta resolución de 640 × 512 en un paquete compacto y totalmente cerrado IP6K9K-rated, Tura está diseñada específicamente para sistemas de visión nocturna de conductores y aplicaciones autónomas, incluidos sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y vehículos autónomos. Extiende la percepción mucho más allá de los faros en total oscuridad y a través de la niebla, el humo, el deslumbramiento del sol y el deslumbramiento de los faros.
Como la cámara térmica de vehículos de infrarrojos lejanos (FIR) más sensible disponible, Tura mejora el rendimiento de detección en aplicaciones que salvan vidas como el frenado de emergencia automático de peatones (AEB). Su diseño sin obturador, los componentes con calificación AEC-Q y el calentador de ventana integrado garantizan un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año en todas las condiciones climáticas. La integración se simplifica con los datos de formación y el software de percepción Prism™ de Teledyne FLIR OEM, formado con más de 3 millones de anotaciones. Creado por el líder mundial en termografía, Tura ofrece una solución de alto rendimiento, bajo riesgo de suministro y rentable para plataformas de vehículos que requieren el cumplimiento de la norma ISO 26262.

MEJORAR LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE FRENADO DE EMERGENCIA PARA PEATONES
El sensor térmico pasivo detecta y clasifica peatones, animales y objetos de carreteras, independientemente de las condiciones de iluminación
- Vea a través de la oscuridad, la mayoría de la niebla, el humo y el deslumbramiento del sol y los faros
- Detecte y clasifique usuarios vulnerables de la carretera, de día, de noche o con mal tiempo
- Canalización de señal de imagen de última generación optimizada para procesamiento de IA con latencia de vídeo <1 ms>1>
- La alineación activa garantiza el enfoque y el rendimiento en todo el campo de visión

DISEÑADO DE ACUERDO CON LA ESPECIAS Y EL ISO 26262 PARA APLICACIONES DE FUSA ASIL-B
Cámara térmica de 640 × 512 con clasificación automotriz optimizada para tamaño, peso y potencia (SWaP) más sensible
- El diseño sin obturador maximiza la fiabilidad, el tiempo de actividad, la eficiencia energética y la asequibilidad
- La carcasa IP6K9K con ventana calefactada garantiza el funcionamiento en todas las condiciones climáticas
- Componentes con calificación AEC-Q (incluido el sensor) para una máxima fiabilidad

CREADO PARA INTEGRADORES POR EL LÍDER MUNDIAL EN PRODUCCIÓN DE CÁMARAS TÉRMICAS
Reduzca costes y riesgos con un único proveedor fiable que ha producido más de un millón de sensores térmicos con cualificación automotriz
- Interfaces GMSL o FPD-Link para una integración flexible
- Clasificación de doble uso según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. ECCN 6A003.b.4.b o 6A993.a (autenticación)
- El experimentado equipo de servicios técnicos admite la integración
- Compatible con datos de formación anotados y software de percepción Prism
Buscador de modelos
Results:
| Producto | Resolution | Frame Rate | Pixel Pitch (μm) | FOV Horizontal | Temperature Measurement | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tura - 640 x 512, FPD-LINK, H, W, HFOV de 70°1165FHW070-6AXYZ |
640 × 512 | Seleccionable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz u 8,6 Hz | 12 µm | 70° | No | In Production Solicitar información |
|
Tura - 640 x 512, GMSL2, H, W, HFOV de 24°1165GHW024-6AXYZ |
640 × 512 | Seleccionable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz u 8,6 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
Tura - 640 x 512, GMSL2, H, W, HFOV de 42°1165GHW042-6AXYZ |
640 × 512 | Seleccionable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz u 8,6 Hz | 12 µm | 42° | No | In Production Solicitar información |
|
Tura - 640 x 512, GMSL2, H, W, HFOV de 70°1165GHW070-6AXYZ |
640 × 512 | Seleccionable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz u 8,6 Hz | 12 µm | 70° | No | In Production Solicitar información |
|
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 24° HFOV1165FHW024-6AXYZ |
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
Tura - 640x512, FPD-LINK, H, W, 42° HFOV1165FHW042-6AXYZ |
640 x 512 | Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz | 12 µm | 42° | No | In Production Solicitar información |
|
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Nota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicos: Qué saber para aplicaciones de defensa y vehículos autónomos
Más informaciónseminario web
How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking
Ver ahoraArtículo
Lo que los ingenieros y desarrolladores de automoción deben saber sobre la termografía
Lea la historiaHerramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.