Como la cámara térmica de vehículos de infrarrojos lejanos (FIR) más sensible disponible, Tura mejora el rendimiento de detección en aplicaciones que salvan vidas como el frenado de emergencia automático de peatones (AEB). Su diseño sin obturador, los componentes con calificación AEC-Q y el calentador de ventana integrado garantizan un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año en todas las condiciones climáticas. La integración se simplifica con los datos de formación y el software de percepción Prism™ de Teledyne FLIR OEM, formado con más de 3 millones de anotaciones. Creado por el líder mundial en termografía, Tura ofrece una solución de alto rendimiento, bajo riesgo de suministro y rentable para plataformas de vehículos que requieren el cumplimiento de la norma ISO 26262.
Especificaciones
Radiometry
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- FOV - Horizontal
- 24°
- Frame Rate
- Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz
- HFOV
- 24°
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Per Pixel Factory Calibrated with Dynamic Shutterless Denoising
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- <40 mK After Filters Normalized ƒ/1 Clear Aperture @ 60 Hz
- Sensor Technology
- Uncooled Microbolometer
- Spectral Band
- Longwave infrared; 8 µm – 14 µm
Connections & Communications
- Camera Interface
- FPD-Link using DS90UB935-Q1
Electrical
- Electromagnetic Capability (EMC)
- ECE Regulation 10
CISPR 25 Class 4 Limits for Peak and Avg [150 kHz to 108 MHz]
- Input Voltage
- 6V - 15V Power Over Coax
- Internal Heater Power Consumption
- Maximum of 2W when deicing and defogging
- Power Consumption
- ~1.5 W at 25 °C (77 °F) Ambient and ~2.3 W at 85 °C (185 °F) Ambient
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 62 mm x 34 mm x 22 mm
- Weight
- 46.5 g
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- ISO26262 Requirements up to ASIL-B
- Environmental Protection
- IP6K9K IP with Cable Mated
- Operating Temperature Range
- -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)
- Shock
- 50 g, 11.0 ms Half-Sine Pulse, 6 Axes (+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z) per IEC60068-2-27
- Solar protection
- Yes
Export Designations
- ECCN Code
- 6A993.a (with authentication feature)
6A003b.4.b (without authentication feature)
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Nota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicos: Qué saber para aplicaciones de defensa y vehículos autónomos
Más informaciónseminario web
How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking
Ver ahoraArtículo
Lo que los ingenieros y desarrolladores de automoción deben saber sobre la termografía
Lea la historiaHerramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.