Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Neutrino QX

Modelo: 425-0054-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
2048×1536
<30mk, f/4, 50% well
10 µm
In Production
La serie Neutrino® Performance, compatible con NDAA y sin ITAR, incluye FLIR Neutrino QX y SX12.Con alta resolución y altas velocidades de fotogramas, la serie Neutrino Performance es ideal para aplicaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) terrestres o aéreos, focalización, soluciones contra UAS y de imágenes en movimiento de área amplia (WAMI). Reconociendo los diferentes requisitos operativos de los integradores, la serie de rendimiento ofrece una gama de tipos de FPA y opciones de interfaz óptica.

La serie Neutrino Performance se desarrolló teniendo en cuenta a los integradores de sistemas. Las interfaces estándar del sector, los controles de software sencillos y potentes, la documentación completa del producto y la asistencia técnica de Teledyne FLIR reducen el riesgo de desarrollo del producto y acortan el tiempo de comercialización.

Núcleo HD+MWIR configurable

Tipos de detectores flexibles, tamaños de ventanas con FPA, frecuencias de imagen y opciones de interfaz óptica.

Diseñadas para integradores de sistemas

Simplifique el desarrollo y reduzca el tiempo de comercialización, con una arquitectura sólida de procesamiento de vídeo de infrarrojos y un SDK robusto.

Valor y reputación de FLIR

El rendimiento, la fiabilidad y el soporte que cabe esperar de FLIR y del núcleo de cámara HD+MWIR más avanzado del sector.

Especificaciones

Hardware

Part Number
425-0054-00

Imaging & Optical

Array format
2048 × 1536
Cooler MTTF
Up to 25,000 Hours
Detector Type
InSb
f-number
línea basal f/2
FOV - Horizontal
Sin lente
FPA - Digital Video Display Format
2048 × 1536
FPA & Digital Video Display Formats
2048 × 1536
Frame Rate
Hasta 60 Hz
Frame Rate Options
60 Hz (1080P), >30 Hz (QXGA)
Operability
>99,5 %
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
null
Pixel Pitch
10 µm
Pixel Size
10 µm
Resolution
2048 × 1536
Sensitivity [NEdT]
<30 mk, f/4, 50 % pozo
Sensor Technology
MWIR
Spectral Band
3,4 µm–5 µm (estándar)

Connections & Communications

Command and Control
 RS-422, velocidad en BAUDIOS seleccionable
Digital Output Format
Interfaz compatible con Camera Link Medium
Primary Electrical Connector
 Samtec de 40 contactos
Synchronization Modes
Ejecución libre, sincronización externa con lectura o prioridad de integración
User Configurability via SDK & GUI
Sí

FPA Control

Programmable Integration Time
Sí (de 0,01 a 16 ms)
ROIC
Inyección directa, instantánea, progresiva
Well Capacity
3 × 10 electrones

Electrical

Input Power
Cámara de 5 VCC, refrigerador criogénico de 28 VCC
Input Voltage
Cámara de 5 V CC, crioenfriador de 28 V CC
Power Consumption
<20 W estado estable
Power Dissipation
<20 W estado estable
Video Output Channel
Enlace de cámara (base o medio)

Mechanical

Size (L x W x H)
13.4 cm x 7.0 cm x 10.3 cm
Size (w/o lens)
13.4 cm x 7.0 cm x 10.3 cm
Weight
1970 g

Environmental & Approvals

Coldshield
customizable
Non-Operating Temperature
De -54 a +80 °C (de -65 a +176 °F)
Non-Operating Temperature Range
-54 °C a +80 °C (-65 °F a +176 °F)
Operating Temperature
De -40 a +71 °C (de -40 a +160 °F)
Operating Temperature Range
-40 °C a +71 °C (-40 °F a +160 °F)
Operational Altitude
12 190 m
Shock
Impulso de choque de 20 G con 11 ms de onda semisinusoidal
Vibration
3.4 gramos tres ejes, 1 h cada uno

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Más información

Artículo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Más información

Documento técnico

Sensores IR de píxeles pequeños: Optimización de SWaP-C y rendimiento para aplicaciones de misión crítica
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
12 consideraciones para elegir la lente de una cámara de infrarrojos térmicos

Más información

Preguntas frecuentes

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lea la historia

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Descargar

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Brochure

Descargar

Neutrino Performance Series Datasheet

Datasheet

Descargar

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados