Serie de rendimiento Neutrino
La serie Neutrino® Performance, compatible con NDAA y sin ITAR, incluye FLIR Neutrino QX y SX12.Con alta resolución y altas velocidades de fotogramas, la serie Neutrino Performance es ideal para aplicaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) terrestres o aéreos, focalización, soluciones contra UAS y de imágenes en movimiento de área amplia (WAMI). Reconociendo los diferentes requisitos operativos de los integradores, la serie de rendimiento ofrece una gama de tipos de FPA y opciones de interfaz óptica.
La serie Neutrino Performance se desarrolló teniendo en cuenta a los integradores de sistemas. Las interfaces estándar del sector, los controles de software sencillos y potentes, la documentación completa del producto y la asistencia técnica de Teledyne FLIR reducen el riesgo de desarrollo del producto y acortan el tiempo de comercialización.

MÓDULO DE CÁMARA MWIR HD+ CONFIGURABLE
Tipos de detectores flexibles, tamaños de ventana FPA, velocidades de fotogramas y opciones de interfaz óptica
- El FPA con paso de píxel de 2048 x 1536 /10 μm o 1280 x 1024 /12 μm proporciona alta resolución con mayor sensibilidad
- Imágenes nítidas para un pequeño campo de visión instantáneo (IFOV) a distancias de distancia más largas mientras se mantiene un amplio campo de visión (FOV)
DISEÑADOS PARA INTEGRADORES
Simplifique el desarrollo y reduzca el tiempo de comercialización
- Soporte integrado para estándares industriales físicos y a nivel de protocolo (p. ej., RS-422 y CameraLink corregido de 4 bits)
- Arquitectura de procesamiento de imágenes infrarrojas madura y SDK robusto
- Clasificado bajo la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.a


VALOR Y REPUTACIÓN DE TELEDYNE FLIR
El rendimiento, la fiabilidad y el soporte esperados de Teledyne FLIR
- Documentación completa de integración de productos
- Tecnología desarrollada comercialmente y con cualificación militar
- Equipo de servicios técnicos altamente cualificado disponible para apoyar la integración
Campo de batalla - Neutrino SX12 ISR
Vigilancia perimetral - Neutrino SX12 ISR
Desplazamiento por la costa - Neutrino SX12 ISR
Peatón en la playa - Neutrino SX12 ISR
Contra-UAS - Neutrino SX12 ISR
Vigilancia fronteriza - Neutrino SX12 ISR
Torre NFOV a WFOV - Neutrino SX12 ISR
Torre WFOV a NFOV - Neutrino SX12 ISR
Aterrizaje de aviones - Neutrino SX12 ISR
Buscador de modelos
Results:
| Producto | Resolución | Velocidad de fotogramas | Paso de píxeles (μm) | Visión horizontal | Medición temperatura | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino QX425-0054-00 |
2048 × 1536 | Hasta 60 Hz | 10 µm | Sin lente | No | In Production Solicitar información |
|
Neutrino SX12425-0039-00 |
1280 x 1024 | Hasta 120 Hz | 12 µm | Sin lente | No | In Production Solicitar información |
|
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Sensores IR de píxeles pequeños: Optimización de SWaP-C y rendimiento para aplicaciones de misión crítica
Más informaciónDocumento técnico
Más allá de la IA integrada: Optimización del conducto de percepción térmica desde los datos del sensor hasta la implementación en el borde
Más informaciónNota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicos: Qué saber para aplicaciones de defensa y vehículos autónomos
Más informaciónDescargar
12 consideraciones para elegir la lente de una cámara de infrarrojos térmicos
Más informaciónPreguntas frecuentes
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lea la historiaTodos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino Performance Series Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.