Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Cámara modular MWIR de la más alta resolución

Serie de rendimiento Neutrino

La serie Neutrino® Performance, compatible con NDAA y sin ITAR, incluye FLIR Neutrino QX y SX12.Con alta resolución y altas velocidades de fotogramas, la serie Neutrino Performance es ideal para aplicaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) terrestres o aéreos, focalización, soluciones contra UAS y de imágenes en movimiento de área amplia (WAMI). Reconociendo los diferentes requisitos operativos de los integradores, la serie de rendimiento ofrece una gama de tipos de FPA y opciones de interfaz óptica.

La serie Neutrino Performance se desarrolló teniendo en cuenta a los integradores de sistemas. Las interfaces estándar del sector, los controles de software sencillos y potentes, la documentación completa del producto y la asistencia técnica de Teledyne FLIR reducen el riesgo de desarrollo del producto y acortan el tiempo de comercialización.

Watch Video
Serie de rendimiento Neutrino

Neutrino-Performance-PDP-Pillar1-Images-CONFIGURABLE-HD+MWIR-CAMERA-MODULE.jpg

MÓDULO DE CÁMARA MWIR HD+ CONFIGURABLE

Tipos de detectores flexibles, tamaños de ventana FPA, velocidades de fotogramas y opciones de interfaz óptica

  • El FPA con paso de píxel de 2048 x 1536 /10 μm o 1280 x 1024 /12 μm proporciona alta resolución con mayor sensibilidad
  • Imágenes nítidas para un pequeño campo de visión instantáneo (IFOV) a distancias de distancia más largas mientras se mantiene un amplio campo de visión (FOV)

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES

Simplifique el desarrollo y reduzca el tiempo de comercialización

  • Soporte integrado para estándares industriales físicos y a nivel de protocolo (p. ej., RS-422 y CameraLink corregido de 4 bits)
  • Arquitectura de procesamiento de imágenes infrarrojas madura y SDK robusto
  • Clasificado bajo la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.a

Neutrino-Performance-PDP-Pillar2-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

Neutrino-Performance-PDP-Pillar3-Images-TELEDYNE-FLIR-VALUE-AND-REPUTATION.jpg

VALOR Y REPUTACIÓN DE TELEDYNE FLIR

El rendimiento, la fiabilidad y el soporte esperados de Teledyne FLIR

  • Documentación completa de integración de productos
  • Tecnología desarrollada comercialmente y con cualificación militar
  • Equipo de servicios técnicos altamente cualificado disponible para apoyar la integración

Campo de batalla - Neutrino SX12 ISR


Vigilancia perimetral - Neutrino SX12 ISR


Desplazamiento por la costa - Neutrino SX12 ISR


Peatón en la playa - Neutrino SX12 ISR


Contra-UAS - Neutrino SX12 ISR


Vigilancia fronteriza - Neutrino SX12 ISR


Torre NFOV a WFOV - Neutrino SX12 ISR


Torre WFOV a NFOV - Neutrino SX12 ISR


Aterrizaje de aviones - Neutrino SX12 ISR

Avances en cámaras MWIR y la tecnología de lentes CZ

El MWIR de línea con soluciones de lentes CZ lanzado recientemente, puede reducir el programa hasta en 85 %, lo que podría ahorrar a los integradores dos años o más en tiempo de desarrollo.

Descubra cómo

Buscador de modelos

Resolution

Mostrar todo

Pixel Pitch (μm)

Mostrar todo

Results:

Reset Filters
Mostrando 2 results
Producto Resolución Velocidad de fotogramas Paso de píxeles (μm) Visión horizontal Medición temperatura Estado Comparar
Neutrino QX
425-0054-00
2048 × 1536 Hasta 60 Hz 10 µm Sin lente No In Production Solicitar información Serie de rendimiento Neutrino
Neutrino SX12
425-0039-00
1280 x 1024 Hasta 120 Hz 12 µm Sin lente No In Production Solicitar información Serie de rendimiento Neutrino

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Más información

Artículo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Más información

Documento técnico

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance for Mission-Critical Applications

Más información

Documento técnico

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

Más información

Nota de la aplicación

Guía sobre la integración rentable de lentes térmicos: Qué saber para aplicaciones de defensa y vehículos autónomos

Más información

Descargar

12 consideraciones para elegir la lente de una cámara de infrarrojos térmicos

Más información

Preguntas frecuentes

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lea la historia

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Descargar

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Brochure

Descargar

Neutrino Performance Series Datasheet

Datasheet

Descargar

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados

Request Info