Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Neutrino SX8 - ISR 50-1000

Modelo: 425-1601140-C805
product image

In Production
La serie Neutrino® ISR, compatible con NDAA y sin ITAR, proporciona soluciones listas para usar para integradores que desarrollan sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). Las cámaras combinan los módulos de cámara infrarroja de longitud de onda media (MWIR) de clase mundial Teledyne FLIR y los lentes de zoom continuo (continuous zoom, CZ) con la electrónica de control y procesamiento de imágenes más avanzada del mercado de InVeo Designs LLC. Cada cámara ofrece imágenes de alto rendimiento, un confiable enfriador lineal de larga vida útil, y un bajo costo de cambio para actualizar los sistemas existentes. Los sistemas de generación de imágenes MWIR integrados y optimizados de fábrica de una sola fuente proporcionan un rendimiento líder en el mercado a la vez que reducen el riesgo de desarrollo, el coste y el tiempo de comercialización.

Incorporan varias resoluciones de matriz de plano focal (FPA) y opciones de lentes de CZ con la electrónica de procesamiento de imágenes e interfaz estándar de la industria, lo que admite diferentes requisitos de reconocimiento e identificación de detección (DRI) y asequibilidad. Con cuatro configuraciones disponibles en la actualidad y más próximamente, las cámaras sin Regulaciones sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR) proporcionan el rendimiento de imágenes requerido para aplicaciones de ISR de corto, medio y largo alcance, de vigilancia perimetral, de vigilancia fronteriza y contra sistemas de aeronaves no tripuladas (CUAS).

Todas las cámaras Neutrino ISR pueden ejecutar modelos de detección, seguimiento y clasificación Prism™ AI de Teledyne FLIR y bibliotecas Prism ISP para superresolución, mitigación de turbulencias, mejora del contraste y más.

Óptica CZ líder en rendimiento y módulo de cámara HD MWIR

Las distancias focales adecuadas, las cámaras MWIR HD o SD con refrigeradores lineales de larga duración y óptica CZ totalmente integrada maximizan el DRI.

Diseñado para integradores

La electrónica de imágenes AgileCore™, adoptada por la industria, con cámara MWIR integrada y lente CZ, ofrece un rendimiento y una compatibilidad óptimos.

Valor y reputación de Teledyne FLIR

Con garantía de dos años líder en el sector, obtenga el rendimiento, la confiabilidad y el soporte que se esperan de Teledyne FLIR y la gama de cámaras HD MWIR más versátiles de la industria.

Especificaciones

Hardware

Part Number
425-1601140-C805

Imaging & Optical

Aperture
f/4,0
Boresight Drift Through Zoom
<0,10 mm radialmente desde la ubicación de la alineación óptica conjunta
Color Palettes
Monocromo (3 paletas)
Color falso (11 paletas)
Color verdadero (3 paletas) para pantalla de salpicaduras
Polaridad de pantalla normal o invertida
Cooler
Crioenfriador lineal Teledyne FLIR FL-100
Cooler MTBF
Hasta 27 000 horas
Digital Zoom
Conservación de bordes 1X/2X/4X
Drifting Pixel Filter
Magnitud excesiva con respecto a los 8 vecinos más cercanos
Focal Length
50-1000 mm
Focus
Motorizado, enfoque a distancia especificada, enfoque a infinito, enfoque automático controlado/continuo
FOV - Horizontal
De 0,59° a 11,69° (atermalizado)
Frame Rate
30 Hz
Full Frame Rate
30 Hz
Lens Type
Zoom continuo de 20 aumentos
Mantiene el enfoque a través del zoom
Min to Max Zoom Time
<2 segundos
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibraciones de fábrica:
• Dos puntos (ganancia/compensación)
Actualización de • un punto (optimiza la compensación)
Detección
de píxeles • defectuosos/ruidoso • 8 modos operativos con 2 tablas NUC cada una

Calibraciones operativas (tiempo de ejecución): Actualización de un punto
Pixel Pitch
8 µm
Resolution
1280 x 1024 MWIR CALIENTE
Sensor Material
HOT MWIR
Spatial Noise Reduction
Filtro mediano 3x3, filtro gaussiano de reducción de ruido 3x3, filtro gaussiano de reducción de ruido 5x5
Spectral Band
3,4 - 5,1 µm
Thermal Imager
1280 × 1024
Zoom and Focus Controls
Motorizado, zoom y enfoque

Connections & Communications

Communication
RS-422 UART COM, hasta 921 600 baudios
Dual Simultaneous Outputs
Salida de enlace de cámara (base) (NUC de 14 bits corregido en formato de fotograma completo):
• Opciones •opcionales de salida de pantalla Gigabit Ethernet

de 30 Hz
(vídeo de 10 bits (14 opcionales) totalmente procesado)
(Seleccione una opción):
• 720P60 HD-SDI (SMPTE)
• 1080P30 HD-SDI (SMPTE)

Electrical

Center of Gravity
Consulte IDD mecánico
Input Power
12 VCC y 7,5 W estado estacionario, 23 °C
Thermal Extraction Method
Disipador térmico, consulte IDD

Mechanical

Size (L x W x H)
Longitud: 48,18 cm (18,97")
Diámetro de la lente: 30,48 cm (12")
Water Ingress
Elemento delantero conforme a IP-66 Sin carcasa (marco abierto)
Weight
12,2 kg (26,90 lb)

Environmental & Approvals

Operating Temperature Range
-40 °C a +71 °C (-40 °F a 160 °F)
Storage Temperature Range
-57 °C a +80 °C (-65 °F a 176 °F)

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Comprensión de la fiabilidad del sistema criorrefrigerado

Más información

Artículo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Más información

Documento técnico

Sensores IR de píxeles pequeños: Optimización de SWaP-C y rendimiento para aplicaciones de misión crítica
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
Neutrino Series Brochure

Brochure

Descargar

Neutrino ISR Series Datasheet

Datasheet

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados