Serie Neutrino ISR
La serie Neutrino® ISR, compatible con NDAA y sin ITAR, proporciona soluciones listas para usar para integradores que desarrollan sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). Las cámaras combinan los módulos de cámara infrarroja de longitud de onda media (MWIR) de clase mundial Teledyne FLIR y los lentes de zoom continuo (continuous zoom, CZ) con la electrónica de control y procesamiento de imágenes más avanzada del mercado de InVeo Designs LLC. Cada cámara ofrece imágenes de alto rendimiento, un confiable enfriador lineal de larga vida útil, y un bajo costo de cambio para actualizar los sistemas existentes. Los sistemas de generación de imágenes MWIR integrados y optimizados de fábrica de una sola fuente proporcionan un rendimiento líder en el mercado a la vez que reducen el riesgo de desarrollo, el coste y el tiempo de comercialización.
Incorporan varias resoluciones de matriz de plano focal (FPA) y opciones de lentes de CZ con la electrónica de procesamiento de imágenes e interfaz estándar de la industria, lo que admite diferentes requisitos de reconocimiento e identificación de detección (DRI) y asequibilidad. Con cuatro configuraciones disponibles en la actualidad y más próximamente, las cámaras sin Regulaciones sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR) proporcionan el rendimiento de imágenes requerido para aplicaciones de ISR de corto, medio y largo alcance, de vigilancia perimetral, de vigilancia fronteriza y contra sistemas de aeronaves no tripuladas (CUAS).
Todas las cámaras Neutrino ISR pueden ejecutar modelos de detección, seguimiento y clasificación Prism™ AI de Teledyne FLIR y bibliotecas Prism ISP para superresolución, mitigación de turbulencias, mejora del contraste y más.

IMPULSA UN ALTO RENDIMIENTO A NIVEL DE SISTEMA
Las distancias focales adecuadas, las cámaras MWIR HD o SD con refrigeradores lineales de larga duración y óptica CZ totalmente integrada maximizan el DRI
- Los sensores de píxeles MWIR VGA (640 x 512) o SXGA (1280 x 1024) proporcionan una sensibilidad térmica óptima
- El enfoque a través del zoom optimizado y la retención de la visión boresight permiten un enfoque automático superior y un enfoque al rango
- Compatible con modelos Prism AI y bibliotecas ISP
- Rendimiento casi limitado por difracción en el rango con calidad de imagen optimizada de -40 °C a 71 °C

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES
Los componentes electrónicos de generación de imágenes AgileCore™ adaptados al sector con cámara MWIR integrada y lente CZ ofrecen un rendimiento y una compatibilidad óptimos
- Interfaz de control de cámara y lente estándar del sector de InVeo Designs LLC
- Interfaces de cámara comunes con Camera Link de 30Hz o Gigabit Ethernet y vídeo 1080P30 HD-SDI,720P60 HD-SDI, NTSC o PAL
- Documentación de integración completa
- Equipo dedicado de ingeniería de aplicaciones y soporte técnico

CALIDAD, VALOR Y REPUTACIÓN DE TELEDYNE FLIR
El rendimiento, la fiabilidad y el soporte esperados de Teledyne FLIR y la cartera de cámaras HD MWIR más versátil del sector
- Refrigerador de agitación lineal de larga duración con un tiempo medio hasta el fallo (MTTF) >27 000 horas
- Garantía de dos años líder en la industria de una sola fuente
- Lentes CZ totalmente integradas verticalmente desarrolladas por Teledyne FLIR, anteriormente New England Optical Systems
- Cumple con NDAA y está clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.a - Sin ITAR
Peatón en la playa - Neutrino SX12 ISR
Acercamiento de edificios - Neutrino SX8 ISR
Contra-UAS - Neutrino SX12 ISR
Campo de batalla - Neutrino SX12 ISR
Aterrizaje de aviones - Neutrino SX12 ISR
Vigilancia fronteriza - Neutrino SX12 ISR
Desplazamiento por la costa - Neutrino SX12 ISR
Vigilancia perimetral - Neutrino SX12 ISR
Hábitat de plataforma - Neutrino SX12 ISR
Torre NFOV a WFOV - Neutrino SX12 ISR
Torre WFOV a NFOV - Neutrino SX12 ISR
Zoom de torre - Neutrino SX8 ISR
Zoom de la torre - Neutrino SX8 ISR
Buscador de modelos
Results:
| Producto | Resolución | Velocidad de fotogramas | Paso de píxeles (μm) | Visión horizontal | Medición temperatura | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino SX8 - ISR 15-300425-1601140-C802 |
1280 x 1024 MWIR CALIENTE | 30 Hz | 8 µm | De 2,0° a 39,1° (atermalizado) | No | In Production Solicitar información |
|
Neutrino LC - ISR 20-420425-0403155-C643 |
MWIR CALIENTE DE 640 x 512 | 30 Hz | 15 µm | De 1,30° a 27,50° (atermalizado) | No | In Production Solicitar información |
|
Neutrino SX8 - ISR 35-700425-1601140-C804 |
1280 x 1024 MWIR CALIENTE | 30 Hz | 8 µm | De 0,84° a 16,65° (atermalizado) | No | In Production Solicitar información |
|
Neutrino SX8 - ISR 50-1000425-1601140-C805 |
1280 x 1024 MWIR CALIENTE | 30 Hz | 8 µm | De 0,59° a 11,69° (atermalizado) | No | In Production Solicitar información |
|
Neutrino SX12 - ISR 1200425-0056-00 |
1280 × 1024 | 30 Hz | 12 µm | De 0,72° a 7,2° (atermalizado) | No | In Production Solicitar información |
|
Resources & Support
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Nota de la aplicación
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Más informaciónDocumento técnico
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Más informaciónPreguntas frecuentes
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lea la historiaLa integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.