Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Neutrino SX8 - ISR 35-700

Modelo: 425-1601140-C804
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
1280 × 1024
< 38mK (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
35-700 mm, HFOV de 16,65° a 0,84°
In Production
La serie Neutrino® ISR, compatible con NDAA y sin ITAR, proporciona soluciones listas para usar para integradores que desarrollan sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). Las cámaras combinan los módulos de cámara infrarroja de longitud de onda media (MWIR) de clase mundial Teledyne FLIR y los lentes de zoom continuo (continuous zoom, CZ) con la electrónica de control y procesamiento de imágenes más avanzada del mercado de InVeo Designs LLC. Cada cámara ofrece imágenes de alto rendimiento, un confiable enfriador lineal de larga vida útil, y un bajo costo de cambio para actualizar los sistemas existentes. Los sistemas de generación de imágenes MWIR integrados y optimizados de fábrica de una sola fuente proporcionan un rendimiento líder en el mercado a la vez que reducen el riesgo de desarrollo, el coste y el tiempo de comercialización.

Incorporan varias resoluciones de matriz de plano focal (FPA) y opciones de lentes de CZ con la electrónica de procesamiento de imágenes e interfaz estándar de la industria, lo que admite diferentes requisitos de reconocimiento e identificación de detección (DRI) y asequibilidad. Con cuatro configuraciones disponibles en la actualidad y más próximamente, las cámaras sin Regulaciones sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR) proporcionan el rendimiento de imágenes requerido para aplicaciones de ISR de corto, medio y largo alcance, de vigilancia perimetral, de vigilancia fronteriza y contra sistemas de aeronaves no tripuladas (CUAS).

Todas las cámaras Neutrino ISR pueden ejecutar modelos de detección, seguimiento y clasificación Prism™ AI de Teledyne FLIR y bibliotecas Prism ISP para superresolución, mitigación de turbulencias, mejora del contraste y más.

Óptica CZ líder en rendimiento y módulo de cámara HD MWIR

Las distancias focales adecuadas, las cámaras MWIR HD o SD con refrigeradores lineales de larga duración y óptica CZ totalmente integrada maximizan el DRI.

Diseñado para integradores

La electrónica de imágenes AgileCore™, adoptada por la industria, con cámara MWIR integrada y lente CZ, ofrece un rendimiento y una compatibilidad óptimos.

Valor y reputación de Teledyne FLIR

Con garantía de dos años líder en el sector, obtenga el rendimiento, la confiabilidad y el soporte que se esperan de Teledyne FLIR y la gama de cámaras HD MWIR más versátiles de la industria.

Especificaciones

Hardware

Part Number
425-1601140-C804

Imaging & Optical

Aperture
f/4,0
Boresight Drift Through Zoom
<0,10 mm radialmente desde la ubicación de la alineación óptica conjunta
Co-Boresight Pointing
Línea de visión <2,5 m Rad en relación con la brida de montaje
Color Palettes
Monocromo (3 paletas)
Color falso (11 paletas)
Color verdadero (3 paletas) para pantalla de salpicaduras
Polaridad de pantalla normal o invertida
Continuous Zoom
Sí
Cooler
Crioenfriador lineal Teledyne FLIR FL-100
Cooler MTBF
Hasta 27 000 horas
Cooler MTTF
Hasta 27 000 horas
Detection Recognition and Identification (DRI)
Las probabilidades de detección, reconocimiento e identificación (DRI) se modelan utilizando la herramienta de modelado de sensores pasivos NV-IPM estándar de la industria. Los resultados del modelo NV-IPM son para la posición de zoom NFOV con una dimensión objetivo de 3,1 m y una temperatura de 4,0 K. V50 es el rango en el que hay una probabilidad del 50 % de lograr la tarea.

Detección: 17,4 km
Reconocimiento: 7,3 km
Identificación: 5,7 km
Detector Type
HOT
Digital Zoom
Conservación de bordes 1X/2X/4X
Drifting Pixel Filter
Magnitud excesiva con respecto a los 8 vecinos más cercanos
EFL_Zoom Range [mm]
35-700 mm, HFOV de 16,65° a 0,84°
f-number
f/4,0
Focal Length
De 35 a 700 mm
Focus
Motorizado, enfoque a distancia especificada, enfoque al infinito, autofoco ordenado/continuo
FOV - Horizontal
De 0,84° a 16,65° (atermalizado)
FPA - Digital Video Display Format
Multiple Formats Available
Frame Rate
30 Hz
Full Frame Rate
30 Hz
HFOV
0.84°
IFOV (mrad)
0.01142857142857
Image Correction
Sustitución de 2 puntos (compensación y ganancia) y píxeles defectuosos
Invert/Revert
Yes
Lens Type
Zoom
continuo de 20x Mantenga la distancia de enfoque a través del zoom
Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
Expansión dinámica de contraste procesada en área local con nivel de fondo ajustable por el usuario y refuerzo en primer plano
Min to Max Zoom Time
<2 segundos
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibraciones de fábrica:
Dos puntos (ganancia/compensación)
Actualización de un punto (optimiza la compensación)
Detección de píxeles defectuosos/ruidosos
8 modos de operación con 2 tablas NUC cada una

Calibraciones de operación (tiempo de ejecución): Actualización de un punto
Optical Continuous Zoom
Sí
Pixel Pitch
8 µm
Resolution
1280 x 1024 MWIR CALIENTE
Sensor Material
HOT MWIR
Sensor Technology
HOT MWIR
Spatial Noise Reduction
Filtro mediano 3x3, filtro gaussiano de reducción de ruido 3x3, filtro gaussiano de reducción de ruido 5x5
Spectral Band
3,4 - 5,1 µm
Thermal Imager
1280 x 1024 píxeles
Thermal Imaging Detector
1280 x 1024 píxeles
Time to Zoom
<2 segundos
Zoom and Focus Controls
Motorizado, zoom y enfoque

Connections & Communications

Communication
RS-422 UART COM, hasta 921 600 baudios
Communication Protocol
RS-422 UART COM, hasta 921 600 baudios
Dual Simultaneous Outputs
Salida de enlace de cámara (base) (NUC de 14 bits corregido en formato de marco completo):
30 Hz
Ethernet gigabit opcional

Opciones de salida de pantalla (video completamente procesado de 10 bits [14 opcionales]) (Seleccione una opción):
720P60 HD-SDI (SMPTE)
1080P30 HD-SDI (SMPTE)
NTSC PAL

Electrical

Center of Gravity
Consulte IDD mecánico
Input Power
12 VCC y 7,5 W estado estacionario, 23 °C
Input Voltage
12 VCC y 7,5 W estado estacionario, 23 °C
Thermal Extraction Method
Disipador térmico, consulte IDD

Mechanical

Size (L x W x H)
Longitud: 47,5 cm (18,70")
Diámetro de la lente: 21,72 cm (8,55")
Water Ingress
Elemento delantero sellado conforme a IP-66
Sin carcasa (marco abierto)
Weight
8,55 kg (18,85 lb)

Environmental & Approvals

Operating Temperature Range
-40 °C a +71 °C (-40 °F a 160 °F)
Storage Temperature Range
-57 °C a +80 °C (-65 °F a 176 °F)

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Comprensión de la fiabilidad del sistema criorrefrigerado

Más información

Artículo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Más información

Documento técnico

Sensores IR de píxeles pequeños: Optimización de SWaP-C y rendimiento para aplicaciones de misión crítica
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
Neutrino Series Brochure

Brochure

Descargar

Neutrino ISR Series Datasheet

Datasheet

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados