Incorporan varias resoluciones de matriz de plano focal (FPA) y opciones de lentes de CZ con la electrónica de procesamiento de imágenes e interfaz estándar de la industria, lo que admite diferentes requisitos de reconocimiento e identificación de detección (DRI) y asequibilidad. Con cuatro configuraciones disponibles en la actualidad y más próximamente, las cámaras sin Regulaciones sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR) proporcionan el rendimiento de imágenes requerido para aplicaciones de ISR de corto, medio y largo alcance, de vigilancia perimetral, de vigilancia fronteriza y contra sistemas de aeronaves no tripuladas (CUAS).
Todas las cámaras Neutrino ISR pueden ejecutar modelos de detección, seguimiento y clasificación Prism™ AI de Teledyne FLIR y bibliotecas Prism ISP para superresolución, mitigación de turbulencias, mejora del contraste y más.
Óptica CZ líder en rendimiento y módulo de cámara HD MWIR
Las distancias focales adecuadas, las cámaras MWIR HD o SD con refrigeradores lineales de larga duración y óptica CZ totalmente integrada maximizan el DRI.
Diseñado para integradores
La electrónica de imágenes AgileCore™, adoptada por la industria, con cámara MWIR integrada y lente CZ, ofrece un rendimiento y una compatibilidad óptimos.
Valor y reputación de Teledyne FLIR
Con garantía de dos años líder en el sector, obtenga el rendimiento, la confiabilidad y el soporte que se esperan de Teledyne FLIR y la gama de cámaras HD MWIR más versátiles de la industria.
Especificaciones
Hardware
- Part Number
- 425-0056-00
Imaging & Optical
- Aperture
- f/5.0
- Boresight Drift Through Zoom
- 9 píxeles (0,10 mm) + más tolerancia de alineación de 10 píxeles
- Color Palettes
- Monocromo (3 paletas)
Color falso (11 paletas)
Color verdadero (3 paletas) para pantalla de salpicaduras
Polaridad de pantalla normal o invertida
- Continuous Zoom
- Sí
- Cooler
- Stirling lineal Cobham Carleton LC1062
- Cooler MTTF
- Hasta 25,000 horas
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- Las probabilidades de detección, reconocimiento e identificación (DRI) se modelan utilizando la herramienta de modelado de sensores pasivos NV-IPM estándar de la industria. Los resultados del modelo NV-IPM son para la posición de zoom NFOV con una dimensión objetivo de 3,1 m y una temperatura de 4,0 K. V50 es el rango en el que hay una probabilidad del 50 % de lograr la tarea.
Detección - 31 km
Reconocimiento - 20 km
Identificación - 16 km
- Detector Type
- InSb
- Digital Zoom
- Conservación de bordes 1X/2X/4X
- Drifting Pixel Filter
- Magnitud excesiva con respecto a los 8 vecinos más cercanos
- EFL_Zoom Range [mm]
- 120-1200 mm, HFOV de 7,2° a 0,72°
- f-number
- f/5.0
- Focal Length
- De 120 a 1200 mm
- Focus
- Motorizado, enfoque a distancia especificada, enfoque al infinito, autofoco ordenado/continuo
- FOV - Horizontal
- De 0,72° a 7,2° (atermalizado)
- FPA - Digital Video Display Format
- Multiple Formats Available
- Frame Rate
- 30 Hz
- Full Frame Rate
- 30 Hz (ganancia estándar), 60 Hz (ganancia alta)
- HFOV
- 0.72°
- IFOV (mrad)
- 0.01
- Image Correction
- Sustitución de 2 puntos (compensación y ganancia) y píxeles defectuosos
- Invert/Revert
- Yes
- Lens Type
- Zoom continuo de 10 aumentos
Mantiene la distancia de enfoque a través del zoom
- Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
- Expansión dinámica de contraste procesada en área local con nivel de fondo ajustable por el usuario y refuerzo en primer plano
- Min to Max Zoom Time
- 4 segundos
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibraciones de fábrica: Dos puntos (ganancia/compensación), actualización de un punto (optimiza la compensación), detección de pixeles defectuosos/ruidosos, 8 modos de operación con 2 tablas NUC cada una
Calibraciones de operación (tiempo de ejecución): Actualización de un punto
- Optical Continuous Zoom
- Sí
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- 1280 × 1024
- Sensor Material
- InSb
- Sensor Technology
- InSb
- Spatial Noise Reduction
- Filtro mediano 3x3, filtro gaussiano de reducción de ruido 3x3, filtro gaussiano de reducción de ruido 5x5
- Spectral Band
- 3.4 -5.0 µm
- Thermal Imager
- 1280 x 1024 píxeles (ISC1308)
- Time to Zoom
- 4 segundos
- Wide to Narrow Co-Boresight
- 12.5 píxeles (0.15 mm) + más tolerancia de alineación 10 píxeles
- Zoom and Focus Controls
- Motorizado, zoom a ángulo especificado, campo de visión (FOV) preestablecido (enfoque infinito)
Connections & Communications
- Communication
- RS-422 UART COM, hasta 921.600 baudios
- Communication Protocol
- RS-422 UART COM, hasta 921 600 baudios
- Dual Simultaneous Outputs
- Salida de enlace de cámara (base) (NUC de 14 bits corregido en formato de marco completo):
30 Hz (ganancia estándar)
Gigabit Ethernet opcional
Opciones de salida de pantalla (video completamente procesado de 10 bits [14 opcionales]) (Seleccione una opción):
720p60 HD-SDI (SMPTE)
1080p30 HD-SDI (SMPTE)
Electrical
- Center of Gravity
- Consulte IDD mecánico
- Input Power
- 24 VCC a 0,8 A nominal, pico de 2,2 A en enfriamiento, 23 °C
- Input Voltage
- 24 VCC a 0,8 A nominal, pico de 2,2 A en enfriamiento, 23 °C
- Thermal Extraction Method
- Disipador térmico, consulte IDD
Mechanical
- Size (L x W x H)
- Longitud: 57,91 cm (22,8")
Diámetro de la lente: 29 cm (11,4")
- Water Ingress
- Elemento delantero sellado a la carcasa IP-55No (marco abierto)
- Weight
- 14,51 kg (32 lb)
Environmental & Approvals
- Cooler Interface (Predictive maintenance)
- Monitorea los parámetros de operación:
Tiempo de operación
de la temperatura del
expansor de tensión y corriente de entrada
Ciclos de enfriamiento
Tiempo de enfriamiento
Temperatura de operación del sensor
- Fan Control
- Control por termostato de 2 ventiladores de enfriamiento
- Operating Temperature
- 77K, <5 minutos de enfriamiento a 23 °C (73,4 °F), típico
- Operating Temperature Range
- -30 °C a +70 °C (-22 °F a 158 °F)
- Power Surge Suppress
- Suprime el activo cuando el enfriador está habilitado
- Storage Temperature Range
- -50 °C a +85 °C (-58 °F a 185 °F)
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Sensores IR de píxeles pequeños: Optimización de SWaP-C y rendimiento para aplicaciones de misión crítica
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
Lea la historiaLa integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.