Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Lenses for Long-Wave Infrared (LWIR) Cameras for 8-14 µm

LWIR Zoom Lens Assemblies

Los conjuntos ópticos y los lentes de aproximación continua (continuous zoom, CZ) de infrarrojos de onda larga (long-wave infrared, LWIR) personalizados y listos para usar de Teledyne FLIR, están diseñados para integradores y operadores que no ponen la calidad en riesgo. Todos los conjuntos de lentes tienen rendimiento limitado de difracción a corta distancia e incluyen funciones avanzadas que aseguran un enfoque continuo durante la aproximación.

El personal de asistencia técnica de primer nivel, antes conocido como New England Optical Systems (NEOS) y ahora parte de Teledyne FLIR, ofrece asistencia técnica del producto y, además, puede desarrollar nuevos conjuntos de lentes o personalizar los existentes para adaptarlos a una cámara, aplicación y misión. Diseñados para optimizar el rendimiento de la cámara de infrarrojos, los conjuntos de lentes CZ para LWIR ofrecen las ventajas competitivas necesarias en el campo y en el mercado para una amplia gama de aplicaciones de defensa, seguridad y comerciales.

LWIR Zoom Lens Assemblies

LWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar1-Images-Uncompromised-Performance.jpg

RENDIMIENTO Y FIABILIDAD SIN CONCESIONES

Los diseños tienen un rendimiento limitado de difracción de cerca a través del zoom, lo que permite a los usuarios detectar, reconocer e identificar (DRI) amenazas en tiempo real.

  • Optimizado para matrices de plano focal (FPA) de formato más grande y píxeles más pequeños
  • La eliminación de expansores minimiza el recuento de lentes, maximiza la transmisión, reduce el tamaño y el peso y mejora la MTF
  • El método de alineación patentado mejora el rendimiento, la retención de la visión boresight y la fiabilidad a través del zoom

LWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar2-Images-Smart-Optics-Ensure-Continuous-Focus.jpg

LA ÓPTICA INTELIGENTE GARANTIZA UN ENFOQUE CONTINUO

La electrónica de control y las funciones adicionales van más allá del simple enfoque y el zoom para brindar enfoque cuando y donde lo necesite.

  • Compensar el rango y el gradiente térmico
  • Incluye prueba integrada (BIT), módulo de registro de datos, módulo de identificación y otras características
  • Comunicación de alta velocidad a 1 kHz

LWIR-Zoom-Lens-PDP-Pillar3-Images-Custom-Designs-and-Support-for-the-Mission.jpg

DISEÑOS PERSONALIZADOS Y SOPORTE PARA LA MISIÓN

El equipo de servicios técnicos de Teledyne FLIR puede desarrollar nuevos o personalizar
conjuntos de lentes de zoom existentes para una cámara, aplicación y misión.

  • Proporcione la interfaz ideal a su cámara para que coincida con la altura de la pantalla fría
  • Acomodar entorno operativo o recinto personalizado
  • Colabore y apoye para que la misión sea un éxito

Buscador de modelos

Producto Banda espectral Número F Longitud focal Distancia mínima de enfoque Peso Estado Comparar
LWIR 40-100 DFOV
2080-300
7.5 µa 13.5 m 1.6 40/100 mm < 315 grams LWIR Zoom Lens Assemblies
LWIR CZ 14-75
2280-300
7.5 µa 14.0 m 1.2 14 - 75 mm < 326 grams Solicitar información LWIR Zoom Lens Assemblies

Galería multimedia

SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Más información

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

LWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

Datasheet

Descargar

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados

Request Info