El personal de asistencia técnica de primer nivel, antes conocido como New England Optical Systems (NEOS) y ahora parte de Teledyne FLIR, ofrece asistencia técnica del producto y, además, puede desarrollar nuevos conjuntos de lentes o personalizar los existentes para adaptarlos a una cámara, aplicación y misión. Diseñados para optimizar el rendimiento de la cámara de infrarrojos, los conjuntos de lentes CZ para LWIR ofrecen las ventajas competitivas necesarias en el campo y en el mercado para una amplia gama de aplicaciones de defensa, seguridad y comerciales.
Uncompromised Performance and Reliability
Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.
Smart Optics Ensure Continuous Focus
Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.
Custom Designs and Support for the Mission
Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.
Especificaciones
Generación de imágenes y óptica
- A través la mirilla de aproximación
- ≤ 0.10 mm
- Banda espectral
- 7.5 µa 14.0 m
- Dimensión de plano focal
- 7.68 x 6.14 mm (9.83 mm circular)
- Distancia trasera de trabajo
- 1.98mm (camera seats in lens body)
- Distorsión
- WFOV < 5%; NFOV < 1%
- Longitud focal
- 14 - 75 mm
- Número F
- 1.2
- Tiempo de aproximación (de extremo a extremo)
- NFOV to WFOV ≤2.5 sec
- Time to Focus
- <1 segundo (de infinito a enfoque cercano con NFOV)
Conexiones y comunicaciones
- Protocolo de comunicación
- RS422, 115,200 baudios (valor predeterminado), opción: RS232 y velocidad en baudios programable
- Transmisión
- > 86% (8.0 - 12.0 µm with HEAR); spectrally weighted
Eléctrico
- Consumo de corriente
- Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)
Mecánico
- Características de control
- Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable
- Mecanismo de enfoque/aproximación
- Motorized adjustable
- Peso
- < 326 grams
- Tamaño (L. × An. × Al.)
- 87,7 x 74,9 mm
- Voltaje de accionamiento
- 12 VDC
Medio ambiente y aprobaciones
- Golpes
- 30 G
- Rango de temperatura de almacenamiento
- -54 °C a +85 °C
- Rango de temperatura operativa
- -32 °C a +80 °C
- Sellado óptico frontal
- IP67
- Vibración
- Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz
Galería multimedia
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
LWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.