Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

LWIR 40-100 DFOV

Modelo: 2080-300
product image

Los conjuntos ópticos y los lentes de aproximación continua (continuous zoom, CZ) de infrarrojos de onda larga (long-wave infrared, LWIR) personalizados y listos para usar de Teledyne FLIR, están diseñados para integradores y operadores que no ponen la calidad en riesgo. Todos los conjuntos de lentes tienen rendimiento limitado de difracción a corta distancia e incluyen funciones avanzadas que aseguran un enfoque continuo durante la aproximación.

El personal de asistencia técnica de primer nivel, antes conocido como New England Optical Systems (NEOS) y ahora parte de Teledyne FLIR, ofrece asistencia técnica del producto y, además, puede desarrollar nuevos conjuntos de lentes o personalizar los existentes para adaptarlos a una cámara, aplicación y misión. Diseñados para optimizar el rendimiento de la cámara de infrarrojos, los conjuntos de lentes CZ para LWIR ofrecen las ventajas competitivas necesarias en el campo y en el mercado para una amplia gama de aplicaciones de defensa, seguridad y comerciales.

Uncompromised Performance and Reliability

Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.

Smart Optics Ensure Continuous Focus

Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.

Custom Designs and Support for the Mission

Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.

Especificaciones

Generación de imágenes y óptica

A través la mirilla de aproximación
≤ 0.10 mm
Banda espectral
7.5 µa 13.5 m
Dimensión de plano focal
7.68 x 6.14 mm (9.83 mm circular)
Distancia trasera de trabajo
6.35 mm
Distorsión
WFOV < 3.1%; NFOV < 2.4%
Longitud focal
40/100 mm
Número F
1.6
Tiempo de aproximación (de extremo a extremo)
NFOV to WFOV ≤1.0 sec
Time to Focus
<1 segundo (de infinito a enfoque cercano con NFOV)

Conexiones y comunicaciones

Protocolo de comunicación
RS422, 115,200 baudios (valor predeterminado), opción: RS232 y velocidad en baudios programable
Transmisión
> 86% (8.0 - 12.0µm with HEAR); spectrally weighted

Eléctrico

Consumo de corriente
Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)

Mecánico

Características de control
Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable
Mecanismo de enfoque/aproximación
Motorized adjustable
Peso
< 315 grams
Tamaño (L. × An. × Al.)
87,7 x 74,9 mm
Voltaje de accionamiento
12 VDC (if controller option is added)

Medio ambiente y aprobaciones

Golpes
30 G
Rango de temperatura de almacenamiento
-54 °C a +85 °C
Rango de temperatura operativa
-32 °C a +80 °C
Sellado óptico frontal
IP67
Vibración
Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz

Galería multimedia

SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Más información

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

LWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

Datasheet

Descargar

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados