Lepton se vende por separado.
*Raspberry Pi es una marca comercial de Raspberry Pi Foundation. Este producto no está diseñado ni calificado para uso en producción.
Tamaño, peso y consumo (SWaP, por sus siglas en inglés)
Temperatura operativa de 0 a 55 °C, voltaje de entrada: de 3 a 5,5 V, ahorro de espacio, (29,5 mm × 29,0 mm), funciona con todos los módulos FLIR Lepton
Facilidad de integración
Comercialización más rápida.
Aplicaciones
Diseñada para aplicaciones en las que el SwaP, el coste y la calidad son cruciales.
Especificaciones
- Código ECCN
- EAR99
Galería multimedia
Recursos y asistencia
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
Hoja de datos de Lepton Camera Breakout Board v2.0
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120
Lepton Breakout Board End Of Life
Lepton California Proposition 65 Declaration Rev 120
Lepton RoHS Certificate of Compliance Rev 210
Lepton Thermal Core - Declaration of Compliance Rev 230
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.