FLIR ADK™
Las cámaras térmicas infrarrojas son la mejor tecnología de sensores para la detección de peatones y animales, de día o de noche. FLIR ADK™ es una forma rentable de desarrollar la próxima generación de visión térmica automotriz en sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS) y vehículos autónomos (autonomous vehicles, AV). ADK proporciona los datos críticos necesarios para mejorar la toma de decisiones automatizada en las funciones de seguridad del vehículo, incluido el frenado de emergencia automático (AEB). La carcasa robusta con IP67-rated incorpora una ventana calefaccionada para conducir en todo tipo de clima. Con las opciones de interfaz GMSL, USB y FPD-Link disponibles de Teledyne FLIR, la integración es plug-and-play.
Aviso: Fin de vida útil del producto FLIR ADK USB La familia de productos FLIR ADK USB ha entrado en el proceso de fin de vida útil. Se alienta a los clientes a que hagan la transición a la línea de productos de Tura. El fin de las ventas se anunció en enero de 2026, con entregas finales programadas hasta diciembre de 2026 y soporte continuo hasta diciembre de 2028. Consulte el aviso de EOL a continuación para obtener información completa y orientación sobre la transición.
Buscador de modelos
Results:
| Producto | Resolución | Velocidad de fotogramas | Paso de píxeles (μm) | Visión horizontal | Medición temperatura | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 24° FOV40640G024-6PAA1 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 32° FOV40640G032-6PAA1 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 50° FOV40640G050-6PAA1 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 75° FOV40640G075-6PAA1 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 75° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 24° FOV40640G024-6PAA2 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 32° FOV40640G032-6PAA2 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 50° FOV40640G050-6PAA2 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 75° FOV40640G075-6PAA2 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 75° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, campo de visión de 24°40640U024-6PAAX |
640 x 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 24° | No | Discontinued Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, campo de visión de 32°40640U032-6PAAX |
640 x 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 32° | No | Discontinued Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, campo de visión de 50°40640U050-6PAAX |
640 x 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 50° | No | Discontinued Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, campo de visión de 75°40640U075-6PAAX |
640 x 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 75° | No | Discontinued Solicitar información |
|
Galería multimedia
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Informe de la prueba de frenado de emergencia automático con peatón de la norma n.º 127 de la FMVSS
Más informaciónBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
FLIR ADK Datasheet
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
ADK 2.0 - STEP Files
ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)
Boson SDK Documentation Rev 206
Herramienta de selección de lentes Boson
Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.