FLIR ADK™
Utilizar el FLIR ADK™ es una forma rentable de desarrollar la visión térmica de nueva generación para sistemas de asistencia avanzada a la conducción (ADAS) y vehículos autónomos (AV). Las cámaras térmicas de infrarrojos son la mejor tecnología de sensor para la detección de peatones, ya que clasifica de manera fiable a las personas en entornos saturados y aporta al análisis la información crucial necesaria para una toma de decisiones automatizada. La resistente carcasa del ADK, con clasificación IP67, incorpora una ventana calefactada para la conducción en todas las condiciones climatológicas. Las interfaces GMSL y USB permiten una instalación «plug-and-play».
Buscador de modelos
Results:
| Producto | Resolución | Velocidad de fotogramas | Paso de píxeles (μm) | Visión horizontal | Medición temperatura | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 24° FOV40640G024-6PAA1 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 32° FOV40640G032-6PAA1 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 50° FOV40640G050-6PAA1 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 75° FOV40640G075-6PAA1 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 75° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 24° FOV40640G024-6PAA2 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 32° FOV40640G032-6PAA2 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 50° FOV40640G050-6PAA2 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 75° FOV40640G075-6PAA2 |
640 x 512 | Full Frame (30 & 60 Hz selectable), 9 Hz optional | 12 µm | 75° | No | In Production Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, campo de visión de 24°40640U024-6PAAX |
640 x 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 24° | No | Discontinued Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, campo de visión de 32°40640U032-6PAAX |
640 x 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 32° | No | Discontinued Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, campo de visión de 50°40640U050-6PAAX |
640 x 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 50° | No | Discontinued Solicitar información |
|
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, campo de visión de 75°40640U075-6PAAX |
640 x 512 | Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional | 12 µm | 75° | No | Discontinued Solicitar información |
|
Galería multimedia
Resources & Support
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Informe de la prueba de frenado de emergencia automático con peatón de la norma n.º 127 de la FMVSS
Más informaciónBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
FLIR ADK Datasheet
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
ADK 2.0 - STEP Files
ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)
Boson SDK Documentation Rev 206
Herramienta de selección de lentes Boson
Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.