Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, campo de visión de 32°

Modelo: 40640U032-6PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
≤50 mK
12 µm
Discontinued
Las cámaras térmicas infrarrojas son la mejor tecnología de sensores para la detección de peatones y animales, de día o de noche. FLIR ADK™ es una forma rentable de desarrollar la próxima generación de visión térmica automotriz en sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS) y vehículos autónomos (autonomous vehicles, AV). ADK proporciona los datos críticos necesarios para mejorar la toma de decisiones automatizada en las funciones de seguridad del vehículo, incluido el frenado de emergencia automático (AEB). La carcasa robusta con IP67-rated incorpora una ventana calefaccionada para conducir en todo tipo de clima. Con las opciones de interfaz GMSL, USB y FPD-Link disponibles de Teledyne FLIR, la integración es plug-and-play.

Aviso: Fin de vida útil del producto FLIR ADK USB La familia de productos FLIR ADK USB ha entrado en el proceso de fin de vida útil. Se alienta a los clientes a que hagan la transición a la línea de productos de Tura. El fin de las ventas se anunció en enero de 2026, con entregas finales programadas hasta diciembre de 2026 y soporte continuo hasta diciembre de 2028. Consulte el aviso de EOL a continuación para obtener información completa y orientación sobre la transición.

Vea con claridad, incluso en condiciones de iluminación complejas

Los sensores térmicos crean imágenes a partir del calor, no de la luz, de manera que pueden detectar peatones y vehículos que se aproximen, independientemente de las condiciones de iluminación.

Visión térmica de nueva generación con sencillo funcionamiento «plug-and-play»

Empiece a recopilar datos térmicos en cuestión de minutos.

Datos sencillos de puerto de interfaz directamente para análisis

Fácil de configurar, utilizar e integrar.

Especificaciones

Radiometry

Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Array format
640 × 512
Data Format
null
FOV - Horizontal
32°
Frame Rate
Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
< 50 mK
Sensor Technology
Boson™: microbolómetro VOx no refrigerado
Spectral Band
8-14 micrones (LWIR)
Thermal Imaging Detector
Boson™ – Uncooled VOx microbolometer
Thermal Sensitivity
<50 mK

Connections & Communications

Camera Interface
null

Electrical

Input Voltage
Cámara: Calentador de ventana de 5 VCC (USB2) o 12 VCC (GMSL

): 12 VCC (USB2) o 12 VCC (GMSL)
Power Consumption
1 W (sin calentador); ~4 W de media y 12 W máximo (con calentador)
Power Requirements
Cámara: 5 VCC (USB2) o 24 VCC (GMSL); calentador de ventana: 12 VCC (USB2) o 24 VCC (GMSL)

Mechanical

Dimensions (W x H x D)
35 × 40 × 47 mm (1,38 × 1,57 × 1,8")
Weight
~100 g (3,5 oz)

Environmental & Approvals

Environmental Protection
IP67
Operating Temperature
De -40 a +85 °C (de -40 a +185 °F)
Operating Temperature Range
-40°C to +75°C (-40°F to +167°F)
Shock
1500 G a 0,4 ms
Solar protection
Sí (el sol no dañará el sensor)

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Galería multimedia

Automatic Emergency Braking Fused with Thermal Can Save Lives
FLIR ADK: Thermal Enabled AEB
Introducing the Next Generation FLIR ADK
Testing Automatic Emergency Braking with FLIR Thermal Cameras

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Informe de la prueba de frenado de emergencia automático con peatón de la norma n.º 127 de la FMVSS

Más información

Preguntas frecuentes

ADlevels

Lea la historia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Descargar

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Descargar

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Descargar

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Descargar

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

FLIR ADK Datasheet

Datasheet

Descargar

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Descargar

ADK 2.0 - STEP Files

STEP File

Descargar

ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)

User Manual

Descargar

Boson SDK Documentation Rev 206

Software Download

Descargar

Herramienta de selección de lentes Boson

Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados