Enregistrement intégré
La Vue Pro enregistre des vidéos numériques et des images fixes sur une carte amovible micro-SD pour ne perdre aucune donnée en cas de perte de transmission.
Intégration avec MAVLink et contrôles PWM
En plus de permettre une compatibilité avec MAVLink pour géolocaliser les images, la connexion Accessory Port vous permet de commander en vol les fonctions de la caméra en s'intégrant avec le système de contrôle de votre drone.
Facile à configurer
La configuration aisée par l'application FLIR UAS permet aux pilotes de définir les palettes de couleurs, paramétrer les caractéristiques d’optimisation d’image ou configurer les entrées PWM, sans avoir à amener un ordinateur sur site.
Spécifications
Connexions et communication
- Sortie vidéo analogique
- Oui
Électrique
- Puissance dissipée [crête]
- 2,1 W (3,9 W)
- Tension d’entrée
- 4,8-6,0 Vcc
Spécifications environnementales et validations
- Altitude opérationnelle
- +40 000 pieds
- Plage de température hors fonctionnement
- de -55 ºC à +95 ºC
- Plage de températures de fonctionnement
- de -20 °C à +50 °C
Désignations pour exportation
- Code ECCN
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Données image et optiques
- Bande spectrale
- 7,5-13,5 µm
- Caméra thermique
- Microbolomètre VOx non refroidi
- Fréquence d’images
- 30 Hz (NTSC) ; 25 Hz (PAL)
- Fréquence d’images maximum
- 30 Hz (NTSC) ; 25 Hz (PAL)
- Image convertissable
- Oui – Réglable dans l'application
- Objectif
- 6,8 mm ; 45° × 35°
- Optimisation d'image pour drones
- Oui
- Optimisation de l’image
- Oui
- Options de l'objectif
- 6,8 mm ; 45º × 35º
- Options de l'objectif [CdV de la sortie analogique NTSC]
- 6,8 mm ; 44º × 33º
- Palettes de couleurs
- Oui – Réglable dans l’application et via PWM
- Prédéfinitions des scènes et traitement de l'image
- Oui – Réglable dans l'application
- Résolution de la caméra IR
- 336 x 256
- Résolution du capteur
- 336 x 256
- Sortie HDMI
- 1280x720 @ 50 Hz, 60 Hz
Mécanique
- Dimensions
- 5,74 x 4,45 cm (2,26" x 1,75) (objectif inclus)
- Orifices de montage de précision
- Deux M2x0,4 sur chacun des deux côtés et sur le fond Un trou fileté 1/4-20 sur le dessus
- Poids
- 96-118 mL (selon la configuration)
- Zoom
- Oui – Réglable dans l’application et via PWM
Module d'alimentation/vidéo HDMI en option
- Contrôle d'inversion de polarité
- Oui
- Plage d'alimentation d'entrée
- 5 Vcc – 28 Vcc
Resources & Support
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
FLIR Vue Pro Firmware
Fiche technique des Vue Pro Vue Pro R
Vue Pro Vue Pro R Datasheet
FLIR Interface Requirements for TIFF File Format
FLIR UAS Products Warranty
FLIR VUE PRO IDD
FLIR Vue Pro STEP File
Teledyne FLIR Vue Pro VPR EOL
Vue Pro and Vue Pro R User Manual
Vue Pro Series Power And HDMI Video Module Instruction Sheet