Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Tau SWIR SIC-200 Performance FLIR

Modèle: 43-IPA-SIC
product image

Discontinued
Tau® SWIR offre une qualité d’image infrarouge à ondes courtes et des performances exceptionnelles dans un large éventail de conditions d’imagerie et de niveau de lumière. Il est idéal en tant que module d'imagerie SWIR OEM pour des applications d'instrumentation hyperspectrale, d'inspection de silicone, de charge utile électro-optique, de restauration d'œuvres d'art, et d'imagerie portable. La caméra du Tau SWIR incorpore la matrice à plan focal 640×512 ISC1202 Indium Gallium Arsenide (InGaAs) à pas de 15 microns de FLIR, et inclut plusieurs fonctionnalités avancées de contrôle de caméra.

Fonctionnalités à la pointe du marché

Avec une résolution InGaAs 640×512/15 µm FPA et un double échantillonnage corrélé (CDS) sur puce pour la réduction du bruit, Tau SWIR peut répondre à toutes les exigences de mission.

Taille, poids et consommation (TPC) optimisés

Son format compact, son poids léger (< 81 g) et sa consommation électrique inférieure à 3,2 W (à température ambiante), le TPC du Tau SWIR répond à vos besoins.

Performance technique

L'efficacité quantique du Tau SWIR est supérieure à 65 %, et une gamme complète de modes de traitement d'images avancés FLIR améliorent encore ses performances.

Spécifications

Performances

Délai d'accès à l'image
<7 s

Données image et optiques

Commandes d'E/S discrètes disponibles
Oui
Contrôle de polarité [noir chaud et blanc chaud]
Oui
Convertir/rétablir
Oui
Digital Detail Enhancement (DDE)
Oui
Distance entre les pixels
15 µm
Écrans de démarrage programmables
Oui
Efficacité opérationnelle
> 99,0 % (qualité Performance)
Efficacité quantique
> 60 % QE
Facteur de remplissage optique
1,0
Fixation de l'objectif
Monture C
Format de matrice
640 x 512
Fréquence d’images
NTSC : 60 Hz (120 Hz en mode zoom) PAL : 50 Hz (100 Hz en mode zoom)
Fréquence d’images maximum
NTSC : 60 Hz (120 Hz en mode zoom) PAL : 50 Hz (100 Hz en mode zoom)
Gamme spectrale
0,9-1,7 µm
NTSC/PAL (commutable sur place)
Oui
Optimisation de l’image
Oui
Symboles
Oui
Taille de pixel
15 µm
Technologie du capteur
Cœur de caméra infrarouge ondes courtes
Type de détecteur
Arsenide de gallium-indium (InGaAs)
Zone active
9,6 × 7,68 mm
Zoom numérique
Oui

Connexions et communication

Caméra principale - TEC
Hirose 50 broches / Molex 2 broches
Communication compatible avec la norme RS-232
57 600 et 921 600 bauds
Configurabilité utilisateur via SDK et l'IUG
Oui
Entrée/sortie de synchronisation externe
Oui

Électrique

Tension d'alimentation d'entrée
4,9-5,5 Vcc

Mécanique

Dimensions
38 x 38 x 36 mm (sans optique)
Dimensions (sans objectif)
38 x 38 x 36 mm (sans optique)
Orifices de montage de précision
M2 × 0,4 sur les 4 côtés, 2 par côté
Poids
< 81 grammes (sans optique)
Protection contre les décharges électrostatiques
Intégré

Spécifications environnementales et validations

Altitude opérationnelle
+12 km
Humidité
5-95 % (sans condensation)
Résistance aux chocs
500g @ 0,8 msec
Vibration
4,3 g trois axes

Resources & Support

FAQ

What is the purpose or advantage of the Camera Link accessory for Tau SWIR?

Lire le témoignage

Tau SWIR Datasheet

Datasheet

Télécharger

Tau SWIR ISC1202 Software IDD

Tau SWIR ISC1202 User Guide

User Manual

Télécharger

Tau SWIR Product Specification

Product Specification

Télécharger