Compatible avec les caméras thermiques leaders du marché de Teledyne FLIR, notamment Boson®, Tau® 2 et FLIR ADK, Prism AI dispose d’une authentification caméra-ECU, une exigence clé pour le déploiement de la production automobile. Les outils de Prism AI offrent une intégration simplifiée des données grâce au logiciel de développement de jeux de données Teledyne FLIR Conservator™, ainsi que le plus grand jeu de données d’entraînement thermique et visible du secteur. La combinaison de modèles et de performances validées lors des tests de freinage d’urgence automatique (AEB) de NCAP, des outils d’IA, des plugins de modèle ONNX et des services d’annotation réduit les coûts de développement et raccourcit le délai de mise sur le marché d’un système ADAS ou AV thermique.

COMMENCEZ IMMÉDIATEMENT À ÉVALUER LES CAPACITÉS DE DÉTECTION DES CAPTEURS THERMIQUES
Le logiciel de référence offre des performances de base et réduit l’investissement pour les tests de perception thermique par caméra
- Classification, détection et suivi des objets dans les longueurs d’onde thermiques et visibles
- Les outils d’étalonnage fournissent un déwarpage et une rectification de l’objectif de la caméra
- Mélange d’images visibles et thermiques fusionnées et mise en évidence d’objets
- Le traitement d’image avancé comprend une super résolution, un bruit et un accentuation

TIRER PARTI DE L’ÉCOSYSTÈME DE PERCEPTION DES FLIRS DE TELEDYNE POUR RACCOURCIR LES DÉLAIS DE COMMERCIALISATION
Une suite d’outils de développement fournit une base ouverte et « boîte blanche » pour le logiciel de perception ADAS avec capacité infrarouge thermique
- Gestion du cycle de vie des données du conservateur avec outil d’évaluation des performances du modèle
- Ensembles de données d’apprentissage annotés dans les spectres thermique et visible
- Services d'annotation d'images thermiques et visibles de qualité et évolutifs
- Faible coût de calcul sur les processeurs de bureau et intégrés de NVIDIA, Ambarella, Qualcomm, etc.

CONÇU POUR LES DÉVELOPPEURS AVEC LA PROMESSE DE LA MARQUE TELEDYNE FLIR
Leader mondial de confiance en matière de détection infrarouge thermique et de solutions pour le secteur automobile
- Équipe de services techniques experts disponible pour soutenir l’intégration
- Compatible avec Teledyne FLIR ADK, Boson, Boson+ et Tau 2
- Le référentiel partagé accélère l’itération et la collaboration
- Code d’authentification/capacité de poignée de main
Spécifications
Connections & Communications
- Camera Interface
- USB, GMSL1, GMSL2 et FPD-Link III
Hardware
- Part Number
- 110-0133-40
Software Features
- Authentication
- Liaison entre la caméra et la clé de l’ECU avec authentification par défi/réponse de 256 bits
- Cross Modality Image Registration
- Alignement automatique de la température et de l’EO pour compenser les différences de parallaxe et de synchronisation temporelle
- Deblurring
- Méthodes en aveugle et en semi-aveugle (mouvement connu) prises en charge pour restaurer la MTF (vidéo thermique)
- Dewarping
- Élimination de la distorsion radiale et tangentielle de l’objectif
- Haze Penetration
- Compensation adaptative locale pour la dispersion atmosphérique (thermique)
- Imaging Blending
- Image mixte multispectre pour un affichage qui ajuste automatiquement le facteur de mélange pour le jour et la nuit
- Motion Compensated Temporal Noise Reduction
- Réduction avancée du bruit à plusieurs images (vidéo thermique)
- Multi-Object Tracker
- Le traceur léger basé sur le traitement du signal réduit les faux positifs et maintient la cible verrouillée entre les images en l’absence de détections. Configurations de plan d’image et de plan de sol disponibles.
- Object Detector (CNN)
- 7 catégories de détection d’objets visibles et thermiques : Personnes, voitures, grands véhicules (bus, semi-remorque, train, etc.), vélos, motos, feux de signalisation et grands animaux (cerfs, vaches, chevaux)
- Rectification
- Processus d’étalonnage de la caméra visible et thermique avec enregistrement précis des images visibles et thermiques
- Sensor Fusion
- Mise en œuvre légère de la fusion tardive pour la perception des objets à partir d’informations thermiques et de couleur provenant de signaux visibles (feux de freinage, feux de signalisation, panneaux de signalisation)
- Supported Hardware
- Qualcomm : Snapdragon 8 génération 1 (RB5/QRB5165) et Snapdragon 8 génération 2 (QCS8550) ; NVIDIA : Jetson Xavier et Jetson Orin ; Autres matériels Qualcomm et NVIDA sur demande
- Thermal Image Processing
- Contrôle automatique du gain (AGC), super-haute résolution, réduction du bruit et netteté
- Tone Mapping
- Méthodes globales et adaptatives locales prises en charge, optimisées pour des scènes très dynamiques
- Video Stabilization
- Suppression de l’instabilité à fréquence temporelle élevée (thermique et EO)
Galerie d’images
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Notice d’application
Un guide sur l’intégration économique des objectifs thermiques : Ce qu’il faut savoir pour les applications de défense et de véhicules autonomes
En savoir plusLivre blanc
Rapport d’essai de freinage d’urgence automatique des piétons FMVSS N° 127
En savoir plusLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Prism AI - Auto Datasheet
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.