Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Prisme A-ISR

Modèle: 110-0201-92
product image

In Production
Prism™ A-ISR est un logiciel d'intelligence, de surveillance et de reconnaissance aéroportées (ISR) basé sur l'IA pour la détection, la classification et le suivi en temps réel des objets terrestres à partir de systèmes d'aéronefs non équipés (UAS) et d'autres plateformes aériennes. Grâce aux données thermiques infrarouges et électro-optiques (EO), Prism A-ISR prend en charge la détection d'objets air-sol, la classification d'objets basée sur l'IA et le suivi en temps réel dans les environnements visuels encombrés ou dégradés. Il associe un traitement d’image breveté, des modèles de perception par IA, des données d’apprentissage multispectrales et une expertise en traitement de périphérie pour améliorer la perception de la situation à longue portée tout en réduisant les fausses alarmes et les risques d’intégration.

Le logiciel prend en charge la détection et le suivi passifs et multi-objets pour la surveillance persistante, la protection des forces et les missions de renseignement. Des classes d’objets personnalisées et des modèles d’IA mis à jour peuvent être générés avec les services d’apprentissage de modèles synthétiques AIMMGen™, aidant les développeurs à s’adapter à l’évolution des besoins opérationnels.

Conçu pour l’intégration OEM et le déploiement évolutif, Prism A-ISR prend en charge les données infrarouges à ondes longues (LWIR) et à ondes moyennes (MWIR) 14 bits des familles de caméras thermiques Boson® et Neutrino® de Teledyne FLIR, y compris les configurations de focale fixe et de zoom continu (CZ), ainsi que les caméras infrarouges et EO visibles tierces. Conçu pour les plateformes d’IA intégrées NVIDIA Orin et Qualcomm 8550, Prism A-ISR aide les développeurs à ajouter une perception EO/IR prête à l’emploi et un suivi d’objet en temps réel aux systèmes ISR aériens de nouvelle génération.

ENHANCED DETECTION AND TRACKING

Extend detection range, improve track persistence, and reduce false alarms

  • Patented denoise and super-resolution improves signal to noise
  • Electronic stabilization and dehaze algorithms improve image quality
  • Patented denoise algorithm minimizes bit rate

STREAMLINE LWIR, MWIR, AND EO CAMERA INTEGRATION

Native support for Boson+, Boson SX8, and Neutrino series accelerates deployment

  • Supports 640 × 512 and 1280 × 1024 LWIR and MWIR resolutions
  • Compatible with fixed focal length and CZ lens configurations
  • Accepts 14-bit IR-camera data 
  • Delivers frame-rate perception on EO resolutions up to 4 MP

BUILT FOR DEVELOPERS AND DEPLOYMENT

Lower integration risk with production-ready technology, developer tools, and expert technical support

  • Sample C++ reference application, libraries, and documentation
  • Experienced technical services team supports integration and deployment
  • Operates on Qualcomm and NVIDIA embedded hardware
  • Adapt models for new missions with Prism AIMMGen™ synthetic data

Spécifications

Performance Metric

Included Filters
Bruit, super résolution, stabilisation électronique
Inference Time
~10 ms
Input Wavelength
EO, MWIR et LWIR
Metadata Output
Zone de délimitation Zone
de délimitation Zone d’emplacement
ID
Catégorie d’objet Classe d’objet Étiquette
Horodatage
de confiance
Suivi ID
Numéro d’image
Object Classes - Infrared and EO
Personne, véhicule (voiture de catégorie parapluie, bus, camion, camionnette, construction), bateau (classe parapluie pour tous les types de navires sur l’eau)
Object Classification >60% Confidence
≥10 x 10 pixels sur la cible (minimum)
Simultaneous Targets Tracked
Le maximum dépend du système, la valeur par défaut est 16, configurable
Target Detection Confidence Threshold
≥60 % pour les petites cibles (<32 x 32 pixels), configurable

System Requirement

Deliverables
• Kit de développement • logiciel (SDK)
interface graphique utilisateur (GUI) avec pack
de solution Prism A-ISR Documentation • technique
EO Camera
4 MP avec entrée UVC typique
(un format plus grand affectera la fréquence d’images)
Hardware
NVIDIA ORIN NX/AGX, Qualcomm 8550
IR Cameras
Boson+ avec UVC
Boson SX8 avec UVC
Neutrino LC avec USB
Neutrino SX8 avec USB
Power
<12 W (moyenne)
<15 W (maximum)
Video Output
WebRTP, RTSP et HDMI

Ressources et assistance

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

Prism A-ISR Datasheet

Datasheet

Télécharger

L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Prism SKR Explained: End to End Target Detection, Tracking and Homing

Vous savez quelles spécifications de caméra correspondent aux besoins de votre application ?

Filtrez et triez plus de 110 modèles dans notre sélecteur de caméra.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés