Conçue pour répondre aux exigences de performance de l’EPA, la bande spectrale infrarouge (IR) étroite de 3,3 μm détecte avec précision les hydrocarbures, notamment le méthane, le propane, le butane et d’autres gaz à effet de serre et composés organiques volatiles (COV). Le Neutrino LC OGI peut être utilisé en mode VGA pour optimiser la connaissance de la scène ou en mode Bin pour améliorer la sensibilité à une valeur de <20 mK leader du secteur. Soutenu par une garantie standard de deux ans et une équipe d’assistance technique professionnelle pour l’assistance à l’intégration, le Neutrino LC OGI est le module de caméra OEM à plus faible risque et le plus performant pour les intégrateurs développant aujourd’hui des solutions de surveillance du méthane et d’autres solutions d’imagerie du gaz.

DÉTECTION RAPIDE ET PRÉCISE DES FUITES
Le FPA HOT MWIR 15 μm et le traitement d’image offrent la meilleure sensibilité et visualisation du secteur.
- Détectez le méthane, le propane, le butane et d’autres hydrocarbures
- Matrice VGA 640 x 512 avec zoom numérique 1x à 8x
- Mode VGA <35 mk et mode bac><20 mk>
- Temps de refroidissement < 5,5 min à 23 °C

MAXIMISER LE TEMPS DE FONCTIONNEMENT
Taille, poids, consommation d’énergie et fiabilité de premier ordre.
- Refroidissement < 12 W et état stable < 5,25 W à 23 °C
- < 380 grammes (sans objectif) et taille compacte
- Micro-refroidisseur linéaire silencieux à faible vibration
- MTTF de 27 000 heures avec garantie de deux ans leader du secteur

CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS
Réduisez les risques liés au développement et à la chaîne d’approvisionnement avec le leader mondial de la fabrication en IR.
- Assistance intégrée pour les normes industrielles physiques et au niveau du protocole
- Suite complète d’accessoires matériels et SDK
- Équipe technique dédiée à l’assistance à l’intégration après-vente
- Sans ITAR – classé sous la juridiction du Département du commerce des États-Unis comme EAR 6A003.b.4.a
Spécifications
Matériel
- Numéro de référence
- 425-0640415-1PAAX
Données image et optiques
- Bande spectrale
- 3,2 – 3,4 µm
- Camera Link
- Oui (carte accessoire requise)
- CdV - Horizontal
- Sans objectif
- Commandes d'E/S discrètes disponibles
- Un discret, personnalisé, configurable en usine
- Convertir/rétablir
- Oui
- Correction de l'image
- 2 points (décalage et gain) et mauvais remplacement des pixels
- Distance entre les pixels
- 15 µm
- Format de matrice
- 640 x 512, pas de 15 µm
- Fréquence d’images
- Jusqu’à 60 Hz
- Hauteur de l'ouverture froide
- 18,56 mm depuis la matrice FPA
- MTTF du refroidisseur
- Jusqu’à 27 000 heures
- NTSC/PAL (commutable sur place)
- Oui (carte accessoire requise)
- Optical Continuous Zoom
- Oui, jusqu’à 8x
- Optimisation de l’image
- Linéaire, égalisation d’histogramme, DDE
- Optimisation de l’image - CAG
- Linéaire, égalisation d’histogramme, DDE
- Options de fréquence d'images
- 60 Hz maximum, 30 Hz nominal
- Ouverture f
- f/1.59
- Palettes de couleurs
- Oui, mode RGB888
- Parallèle [24_bit 16_bit 8_bit]
- Oui
- Résolution
- 640 x 512
- Sensibilité [NEdT]
- < 35 mK (remplissage de puits à 50 % à TBB = 25 °C)
- Symboles
- Oui, mode RGB888
- Technologie du capteur
- HOT MWIR
- Type de détecteur
- CHAUD
- Zoom continu
- Oui, jusqu’à 8x
- Zoom numérique
- Oui, jusqu’à 8x (zoom numérique)
Connexions et communication
- Communication
- USB ou UART (921,6 k bauds)
- Configurabilité utilisateur via SDK et l'IUG
- Oui
- Connecteur électrique principal
- Hirose 80 broches, DF40C-80DS
- Entrée/sortie de synchronisation externe
- Maître ou Esclave
- Protocole de communication
- USB ou UART (921,6 k bauds)
- USB
- Oui
Contrôle FPA
- Capacité de stockage en électrons d'un pixel
- 7 x 10⁶ électrons
- Modes ROIC
- Libre, priorisation de l’affichage et priorisation d’intégration
- ROIC
- ISC0403
- Temps d'intégration programmable
- Oui (0,01 ms-16 ms)
Électrique
- Alimentation d'entrée
- Caméra +3,3 Vcc, cryorefroidisseur +12 Vcc
- Consommation électrique
- Refroidissement <12 W, état stable <5,25 W à 23 °C
- Puissance dissipée
- Refroidissement <12 W, état stable <5,25 W à 23 °C
- Tension d’entrée
- Caméra +3,3 Vcc, cryorefroidisseur +12 Vcc
Mécanique
- Dimensions [L x P x H]
- 78,5 mm (L) x 45,5 mm (l) x 61 mm (H)
- Poids
- < ;380 grammes
Spécifications environnementales et validations
- Altitude opérationnelle
- ~12 km
- Humidité
- Sans condensation entre 5 % et 95 %
- Plage de température hors fonctionnement
- -57 °C à +80 °C (-65 °F à +176 °F)
- Plage de températures de fonctionnement
- -40 °C à +71 °C (-40 °F à +160 °F)
- Résistance aux chocs
- 40 g / impulsion semi-sinusoïdale de 11 ms, 3 axes
- Température de fonctionnement
- -40 °C à +71 °C
- Température hors fonctionnement
- -57 °C à +80 °C
- Vibration
- 5,8 g 3 axes, 1 heure chacun
Galerie d’images
Ressources et assistance
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Neutrino LC OGI Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
Neutrino LC - REACH Declaration of Compliance
Neutrino LC - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0640140-67 Rev 110
Neutrino LC Mechanical IDD's and STEP Files
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.