Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

MWIR CZ 20-420

Modèle: 2292-300
product image

In Production
Les ensembles et objectifs optiques à zoom continu (Continuous Zoom, CZ) infrarouge moyen (Mid-Wave Infrared, MWIR) personnalisés et prêts à l’emploi de Teledyne FLIR sont destinés aux intégrateurs et aux opérateurs qui ne font aucun compromis sur la qualité. Tous les ensembles d’objectifs ont des performances limitées par la diffraction et comprennent des fonctions avancées qui assurent une mise au point continue tout au long du zoom.

L’équipe de services techniques de classe mondiale, anciennement New England Optical Systems (NEOS), désormais intégrée à Teledyne FLIR, fournit un support produit et peut également concevoir de nouveaux objectifs ou personnaliser des objectifs existants pour une caméra, une application et une mission. Conçus pour maximiser les performances des caméras infrarouges, les objectifs MWIR CZ offrent des avantages compétitifs indispensables sur le terrain et sur le marché pour une large gamme d'applications de défense, de sécurité et commerciales.

Uncompromised Performance and Reliability

Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.

Smart Optics Ensure Continuous Focus

Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.

Custom Designs and Support for the Mission

Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.

Spécifications

Matériel

Numéro de référence
2292-300

Données image et optiques

Bande spectrale
3.0 - 5.0 µm
Collimateur de zoom de défilement
≤ 0.10 mm
Dimension du plan focal
9.60 x 7.68 mm (12.30 mm circular)
Distance focale
20 - 420 mm
Distance minimale de mise au point
1 m (CdV large)\/50 m (CdV étroit)
Distorsion
<5% at maximum field height across all zoom positions
Hauteur du bouclier froid
19.7 mm
Ouverture f
5,5
Temps de zoom (de bout en bout)
NFOV to WFOV ≤ 2 sec
Time to Focus
< 1 s (infini pour une mise au point rapprochée en CdV étroit)

Connexions et communication

Protocole de communication
RS422, 115 200 bauds (par défaut), Option : RS232 et débit en bauds programmable
Transmission
>78%; spectrally weighted

Électrique

Consommation de courant
Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)

Mécanique

Caractéristiques de contrôle
Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable
Mécanisme Focus/Zoom
Motorized adjustable
Poids
< 715 grams
Tension de l’entraînement
12 VDC

Spécifications environnementales et validations

Étanchéité optique avant
IP67
Plage de températures de fonctionnement
-32 °C à +80 °C
Plage de températures de stockage
-54 °C à +85 °C
Résistance aux chocs
10 G
Vibration
Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz

Galerie d’images

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Ressources et assistance

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

Datasheet

Télécharger

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés