LWIR Zoom Lens Assemblies
Les ensembles et objectifs optiques à zoom continu (Continuous Zoom, CZ) infrarouge à grande longueur d’onde (Long-Wave Infrared, LWIR) personnalisés et prêts à l’emploi de Teledyne FLIR sont destinés aux intégrateurs et aux opérateurs qui ne font aucun compromis sur la qualité. Tous les ensembles d’objectifs ont des performances limitées par la diffraction et comprennent des fonctions avancées qui assurent une mise au point continue tout au long de la focalisation.
L’équipe de services techniques de classe mondiale, anciennement New England Optical Systems (NEOS), désormais intégrée à Teledyne FLIR, fournit un support produit et peut également concevoir de nouveaux objectifs ou personnaliser des objectifs existants pour une caméra, une application et une mission. Conçus pour maximiser les performances des caméras infrarouges, les ensembles d’objectifs LWIR CZ offrent des avantages compétitifs indispensables sur le terrain et sur le marché pour une large gamme d’applications de défense, de sécurité et d’applications commerciales.

DES PERFORMANCES ET UNE FIABILITÉ SANS COMPROMIS
Les conceptions possèdent des performances à diffraction quasi limitée grâce au zoom, permettant aux utilisateurs de détecter, reconnaître et identifier les menaces (Detect, Recognize, Identify, DRI) en temps réel.
- Optimisé pour les matrices à plan focal (FPA) de plus petit pixel et de plus grand format
- L’élimination des expanseurs minimise le nombre d’objectifs, maximise la transmission, réduit la taille et le poids et améliore la FTM
- La méthode d’alignement propriétaire améliore les performances, la rétention de la vision et la fiabilité grâce au zoom

LES OPTIQUES INTELLIGENTES GARANTISSENT UNE MISE AU POINT CONTINUE
L’électronique de commande et les fonctionnalités supplémentaires vont au-delà de la simple mise au point et du zoom pour fournir une mise au point quand et où vous en avez besoin.
- Compenser la portée et le gradient thermique
- Comprend un test intégré (BIT), un module d’enregistrement des données, un module d’identification et d’autres fonctionnalités
- Communication à grande vitesse à 1 kHz

CONCEPTIONS PERSONNALISÉES ET ASSISTANCE POUR LA MISSION
L’équipe des services techniques de Teledyne FLIR peut développer de nouveaux outils ou personnaliser
les ensembles d’objectifs de zoom existants pour une caméra, une application et une mission.
- Fournissez l’interface idéale à votre caméra pour correspondre à la hauteur de la protection contre le froid
- S’adapte à l’environnement opérationnel ou à l’armoire personnalisée
- Collaborer et soutenir pour faire de la mission un succès
Recherche de modèles
| Produit | Bande spectrale | Numéro F | Distance focale | Distance minimale point | Poids | Statut | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWIR 40-100 DFOV2080-300 |
7,5 µà 13,5 m | 1,6 | 40/100 mm | < 315 grams |
|
||
LWIR CZ 14-752280-300 |
7,5 µà 14,0 m | 1,2 | 14 - 75 mm | < 326 grams | Demander plus d’informations |
|
Galerie d’images
Resources & Support
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
LWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.