Lepton
Conforme à la NDAA et sans ITAR, Lepton® est le module de caméra infrarouge à ondes longues avec le plus grand volume de production au monde. Compact et rentable, Lepton a permis l’innovation thermique adoptée par des millions de clients. Lepton propose plusieurs résolutions, quatre options de champ de vision (CdV) et une sortie de température absolue sur des modèles spécifiques.
Pour réduire les coûts de développement et les délais de commercialisation, Teledyne FLIR améliore continuellement la boîte à outils d’intégration en ligne Lepton. Les notes d’application, les vidéos d’intégration, les guides de démarrage rapide et le code source complémentaire pour les tests sur Windows, Linux, Raspberry Pi et BeagleBone garantissent une intégration efficace. Pour les programmes avancés à grand volume, l’équipe des services techniques peut prendre en charge la licence du ®logiciel d’application MyFLIR et l’amélioration de l’image MSX® et Vivid-IR™.
La faible consommation d’énergie, la qualité d’image inégalée et la prise en charge de l’intégration de Lepton permettent le développement de produits innovants dans les appareils mobiles, les petits appareils électroniques et les capteurs autonomes pour les bâtiments intelligents, la détection d’incendie, le suivi de l’occupation, la surveillance de l’état des équipements, etc.

PERFORMANCES THERMIQUES AMÉLIORÉES
Résolution et sensibilité supérieures à celles des matrices de thermopiles courantes.
- Résolutions radiométriques 80x60 et 160x120 ou non radiométriques 120x120 utilisables
- Sensibilité thermique < 50 mK
- Plage dynamique de scène jusqu’à 450 °C selon le modèle
- Traitement intégré du signal de l’image thermique numérique

MICRO CAMÉRA THERMIQUE ABORDABLE AVEC SWaP IMBATTABLE
Les options de taille, de puissance et d’objectif permettent d’utiliser des appareils mobiles, des capteurs autonomes et des petits appareils électroniques.
- Options d’objectif horizontal à champ de vision 50°, 57°, 95° et 160°
- 10,5 x 12,7 x 7,2 mm, objectif à 160° exclu
- 150 mW typique, mode veille 5 mW et activation de l’obturateur 650 mW (0,5 s)
- Alimentations compatibles avec les smartphones

DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE ET CONÇU POUR LES INTÉGRATEURS
Développez-vous avec le plus grand fabricant de caméras thermiques du secteur pour réduire les risques, les coûts et les délais de commercialisation.
- La plus grande capacité de production au monde et conforme à la norme NDAA
- Mesures éprouvées de l’assurance qualité électronique des consommateurs
- Le savoir-faire technique et marketing soutient le développement et la stratégie de commercialisation
- Logiciel MyFLIR et amélioration de l’image MSX et Vivid-IR disponibles sous licence
Extérieur de café : Lepton 3.1R vs Lepton 3.5
Drone Brinc Lemur 2 avec Lepton 3.5
Intérieur de bureau : Lepton 3.1R vs Lepton 3.5
RealWear Navigator 520 avec Lepton 3.5
Aire de stationnement : Lepton 3.1R vs Lepton 3.5
Blackview BV8900 avec Lepton FS
Ulefone Power Armor 19T avec Lepton 3.5
Intérieur de café : Lepton 3.1R vs Lepton 3.5
Recherche de modèles
Results:
| Produit | Résolution | Fréquence d'images | Pas de pixels (μm) | Vision Horizontal | Statut | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lepton 2.5, 80x60, 50°, radiométrique avec obturateur500-0763-01 |
80 60× | 8,6 Hz (exportable pour application commerciale) | 17 µm | 50° (nominal) | In Production Demander plus d’informations |
|
Lepton 3.1R, 160x120, 95°, radiométrique avec obturateur500-0758-03 |
160 x 120, analyse progressive | 8,6 Hz (exportable pour application commerciale) | 12 µm | 95° | In Production Demander plus d’informations |
|
Lepton 3.5, 160 x 120, 57° avec obturateur500-0771-01 |
160 × 120 | 8,6 Hz (exportable pour application commerciale) | 12 µm | 57° (nominal) | In Production Demander plus d’informations |
|
Lepton UW, 160 x 120, 160°, non radiométrique500-1387-00 |
Sortie 160 x 120 avec une zone de diamètre utilisable de 120 pixels | 8,6 Hz (exportable pour application commerciale) | 12 µm | 160° | In Production Demander plus d’informations |
|
Galerie d’images
Resources & Support
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Notice d’application
Surveillance thermique intégrée de l’état de l’infrastructure des centres de données IA à l’aide de Lepton 3.1R
En savoir plusConseils techniques
Barrette d’alimentation activée par la chaleur avec Lepton et WeMo
Lire le témoignageFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lire le témoignageFAQ
How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?
Lire le témoignageBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Lepton SDK and Documentation
Lepton SDK for Windows
Lepton Windows User App V1.3.2
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
La fiche technique technique fournit des informations détaillées.
- Caractéristiques fonctionnelles
- Spécifications techniques
- Données de performance
- Circuits électriques et externes
- Recommandations mécaniques
Les dessins mécaniques et les fichiers 3D sont disponibles aux formats IDD+ et STEP.
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton Engineering Datasheet Rev 400
Lepton FS1 Datasheet
Lepton Series Datasheet
IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60
IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120
IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Lepton 80x60 vs Lepton 160x120 App Note
Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.